norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço, classe de resistência 5.8.Versão:Peça brunida. Pino de guia para travamento endurecido e retificado.Indicação:Este tipo de trava é utilizado para que o pino guia de travamento não sobressaia em certos momentos. Ao girar a trava 180°, o pino guia retrai.
Um entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição.
Indicação de desenho:
Forma A: Cabo sem revestimento sem porca
Forma C: Cabo revestido em pó sem porca
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03099_AC Trava forma A e C 286 kB

Desenhos

Trava forma A e C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoFormaDD1D2LL1L3BB1HF x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03099-040410A4M10103825209361814 12,13 €
03099-040510A5M10103825209361,3814 12,13 €
03099-040610A6M10103825209361,8814 12,13 €
03099-0404101A4M10x1103825209361814 12,13 €
03099-0405101A5M10x1103825209361,3814 12,13 €
03099-0406101A6M10x1103825209361,8814 12,13 €
03099-040512A5M121246,8302510,83,681,3815 12,32 €
03099-040612A6M121246,8302510,83,681,8815 12,32 €
03099-040812A8M121246,8302510,83,682,3815 12,32 €
03099-0405121A5M12x1,51246,8302510,83,681,3815 12,32 €
03099-0406121A6M12x1,51246,8302510,83,681,8815 12,32 €
03099-0408121A8M12x1,51246,8302510,83,682,3815 12,32 €
03099-040616A6M161660,4403214,44,8101,81535 14,78 €
03099-040816A8M161660,4403214,44,8102,31535 14,78 €
03099-041016A10M161660,4403214,44,8102,81535 14,78 €
03099-0406161A6M16x1,51660,4403214,44,8101,81535 14,78 €
03099-0408161A8M16x1,51660,4403214,44,8102,31535 14,78 €
03099-0410161A10M16x1,51660,4403214,44,8102,81535 14,78 €
03099-040820A8M2020705035186122,32060 16,43 €
03099-041020A10M2020705035186122,82060 16,43 €
03099-041220A12M20207050351861232060 16,43 €
03099-0408201A8M20x1,520705035186122,32060 16,43 €
03099-0410201A10M20x1,520705035186122,82060 16,43 €
03099-0412201A12M20x1,5207050351861232060 16,43 €
03099-060410C4M10103825209361814 12,62 €
03099-060510C5M10103825209361,3814 12,62 €
03099-060610C6M10103825209361,8814 12,62 €
03099-0604101C4M10x1103825209361814 12,62 €
03099-0605101C5M10x1103825209361,3814 12,62 €
03099-0606101C6M10x1103825209361,8814 12,62 €
03099-060512C5M121246,8302510,83,681,3815 12,88 €
03099-060612C6M121246,8302510,83,681,8815 12,88 €
03099-060812C8M121246,8302510,83,682,3815 12,88 €
03099-0605121C5M12x1,51246,8302510,83,681,3815 12,88 €
03099-0606121C6M12x1,51246,8302510,83,681,8815 12,88 €
03099-0608121C8M12x1,51246,8302510,83,682,3815 12,88 €
03099-060616C6M161660,4403214,44,8101,81535 15,40 €
03099-060816C8M161660,4403214,44,8102,31535 15,40 €
03099-061016C10M161660,4403214,44,8102,81535 15,40 €
03099-0606161C6M16x1,51660,4403214,44,8101,81535 15,40 €
03099-0608161C8M16x1,51660,4403214,44,8102,31535 15,40 €
03099-0610161C10M16x1,51660,4403214,44,8102,81535 15,40 €
03099-060820C8M2020705035186122,32060 17,45 €
03099-061020C10M2020705035186122,82060 17,45 €
03099-061220C12M20207050351861232060 17,45 €
03099-0608201C8M20x1,520705035186122,32060 17,45 €
03099-0610201C10M20x1,520705035186122,82060 17,45 €
03099-0612201C12M20x1,5207050351861232060 17,45 €

Outros artigos desta categoria