norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4305.

Versão:superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento retificado, não endurecido.
Indicação:Este tipo de trava é utilizado para que o pino guia de travamento não sobressaia em certos momentos. Ao girar a trava 180°, o pino guia retrai.
Um entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição.
Ao travar o batente 180°, o entalhe de engate será bloqueado, impedindo a nova saída do pino de retenção.
Com a escolha do lado de batente, fica definido o sentido de rotação da trava.
Indicação de desenho:
1) Batente esquerdo
2) Batente direito
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03099_A Trava de aço inoxidável com batente, forma A 223 kB
 Folha de dados 03099-21_A Trava de aço inoxidável com batente, forma A 223 kB

Desenhos

Trava de aço inoxidável com batente, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão 2DD1D2LL1L3BB1HSW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03099-21-1040410Aà esquerda4M1010382515936101814 18,19 €
03099-21-1040510Aà esquerda5M1010382515936101,3814 18,19 €
03099-21-1040610Aà esquerda6M1010382515936101,8814 18,19 €
03099-21-1040512Aà esquerda5M121247,8301910,83,68121,3815 19,85 €
03099-21-1040612Aà esquerda6M121247,8301910,83,68121,8815 19,85 €
03099-21-1040812Aà esquerda8M121247,8301910,83,68122,3815 19,85 €
03099-21-1040616Aà esquerda6M161660,4402614,44,810161,81535 21,80 €
03099-21-1040816Aà esquerda8M161660,4402614,44,810162,31535 21,80 €
03099-21-1041016Aà esquerda10M161660,4402614,44,810162,81535 21,80 €
03099-21-10408201Aà esquerda8M20x1,52070503018612202,32060 25,92 €
03099-21-10410201Aà esquerda10M20x1,52070503018612202,82060 25,92 €
03099-21-10412201Aà esquerda12M20x1,520705030186122032060 25,92 €
03099-21-2040410Aà direita4M1010382515936101814 18,19 €
03099-21-2040510Aà direita5M1010382515936101,3814 18,19 €
03099-21-2040610Aà direita6M1010382515936101,8814 18,19 €
03099-21-2040512Aà direita5M121247,8301910,83,68121,3815 19,85 €
03099-21-2040612Aà direita6M121247,8301910,83,68121,8815 19,85 €
03099-21-2040812Aà direita8M121247,8301910,83,68122,3815 19,85 €
03099-21-2040616Aà direita6M161660,4402614,44,810161,81535 21,80 €
03099-21-2040816Aà direita8M161660,4402614,44,810162,31535 21,80 €
03099-21-2041016Aà direita10M161660,4402614,44,810162,81535 21,80 €
03099-21-20408201Aà direita8M20x1,52070503018612202,32060 25,92 €
03099-21-20410201Aà direita10M20x1,52070503018612202,82060 25,92 €
03099-21-20412201Aà direita12M20x1,520705030186122032060 25,92 €