|
|
03097_MPinos de retenção sem colar forma M |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha 1.0403 soldável.
Pino de guia para travamento com classe de resistência 5.8.
Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha 1.4301 soldável.
Pino de guia para travamento 1.4034.
Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha 1.4301 soldável.
Pino de guia para travamento 1.4305.
Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro.Versão:Versão em aço: Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.
Versão em aço inoxidável: Pino de guia endurecido, retificado e com superfície sem tratamento. Pino de guia não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento. Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar a forma M. Caso o pino de retenção seja soldado, a bucha deveria ser agrafada para que a mola não seja termicamente danificada devido a temperaturas mais altas.Sob consulta:Versões especiais. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | Superfície Corpo básico | D | D1 | D2 | L | L1 | Curso S | F x 30° | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03097-2004 | M | aço | peça endurecida | 4 | 10 | 18 | 38,5 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | | | 9,02 € | | 03097-2105 | M | aço | peça endurecida | 5 | 12 | 21 | 43,5 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 8,57 € | | 03097-2206 | M | aço | peça endurecida | 6 | 14 | 25 | 51,7 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 9,44 € | | 03097-2308 | M | aço | peça endurecida | 8 | 18 | 33 | 68 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 11,24 € | | 03097-2410 | M | aço | peça endurecida | 10 | 22 | 33 | 74 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 17,12 € | | 03097-02004 | M | aço inoxidável | peça endurecida | 4 | 10 | 18 | 38,5 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | | | 15,26 € | | 03097-02105 | M | aço inoxidável | peça endurecida | 5 | 12 | 21 | 43,5 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 14,52 € | | 03097-02206 | M | aço inoxidável | peça endurecida | 6 | 14 | 25 | 51,7 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 16,54 € | | 03097-02308 | M | aço inoxidável | peça endurecida | 8 | 18 | 33 | 68 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 20,21 € | | 03097-02410 | M | aço inoxidável | peça endurecida | 10 | 22 | 33 | 74 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 31,77 € | | 03097-12004 | M | aço inoxidável | peça não endurecida | 4 | 10 | 18 | 38,5 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | | | 15,26 € | | 03097-12105 | M | aço inoxidável | peça não endurecida | 5 | 12 | 21 | 43,5 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 14,52 € | | 03097-12206 | M | aço inoxidável | peça não endurecida | 6 | 14 | 25 | 51,7 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 16,54 € | | 03097-12308 | M | aço inoxidável | peça não endurecida | 8 | 18 | 33 | 68 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 20,21 € | | 03097-12410 | M | aço inoxidável | peça não endurecida | 10 | 22 | 33 | 74 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 31,77 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|