norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha 1.0403 soldável.
Pino de guia para travamento com classe de resistência 5.8.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha 1.4301 soldável.
Pino de guia para travamento 1.4034.

Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha 1.4301 soldável.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro.
Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Pino de guia não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate.
Se a retirada do pino for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar a forma M.
Caso o pino de retenção seja soldado, a bucha deveria ser agrafada para que a mola não seja termicamente danificada devido a temperaturas mais altas.
Sob consulta:Versões especiais.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03097_M Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável na versão lisa, sem colar, com manípulo de cabeça cogumelo plástico e ranhura de engate 150 kB

Desenhos

Pinos de retenção sem colar forma M

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
DD1D2LL1Curso
S
F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03097-2004Maçopeça endurecida4101838,52141612 9,33 €
03097-2105Maçopeça endurecida5122143,52451,3512 8,86 €
03097-2206Maçopeça endurecida6142551,72861,8614 9,76 €
03097-2308Maçopeça endurecida81833683682,31535 11,62 €
03097-2410Maçopeça endurecida1022337440102,81534 17,71 €
03097-02004Maço inoxidávelpeça endurecida4101838,52141612 15,78 €
03097-02105Maço inoxidávelpeça endurecida5122143,52451,3512 15,02 €
03097-02206Maço inoxidávelpeça endurecida6142551,72861,8614 17,10 €
03097-02308Maço inoxidávelpeça endurecida81833683682,31535 20,90 €
03097-02410Maço inoxidávelpeça endurecida1022337440102,81534 32,86 €
03097-12004Maço inoxidávelpeça não endurecida4101838,52141612 15,78 €
03097-12105Maço inoxidávelpeça não endurecida5122143,52451,3512 15,02 €
03097-12206Maço inoxidávelpeça não endurecida6142551,72861,8614 17,10 €
03097-12308Maço inoxidávelpeça não endurecida81833683682,31535 20,90 €
03097-12410Maço inoxidávelpeça não endurecida1022337440102,81534 32,86 €