norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Classe de resistência 5.8.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.

Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Pino de guia não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate.
Nos pinos roscados salientes podem ser montados manoplas especiais.
Além disso, ele possibilita um modo de acionamento do pino de retenção, p. ex. automático (controlado por programa), com ajuda de um cilindro pneumático, permitindo ainda o controle remoto através de cabos bowden.
Para o aparafusamento dos pinos de retenção pode ser fornecido um disco suporte. Ele deve ser colocado na bucha roscada, de modo que os pinos de arraste entrem na fenda.
Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores 03089Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03096_K Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, sem colar, com pino roscado e contraporca 150 kB

Desenhos

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, sem colar, com pino roscado e contraporca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
DD1D2LL1L2Curso
S
SWF x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Código de artigo
do disco suporte
de aparafusamento
CADAces.PreçoEncomendar
03096-2903Kaçopeça endurecida3M6x0,75M224173,53,5100,84,51003094-99  6,79 €
03096-2004Kaçopeça endurecida4M8x1M332217413161203094-90  6,46 €
03096-2105Kaçopeça endurecida5M10x1M4372485171,351203094-91  6,20 €
03096-2206Kaçopeça endurecida6M12x1,5M6422886191,861403094-92  6,72 €
03096-2308Kaçopeça endurecida8M16x1,5M85636128242,3153503094-93  7,54 €
03096-2410Kaçopeça endurecida10M20x1,5M862401210302,8153403094-94  11,53 €
03096-2412Kaçopeça endurecida12M20x1,5M866421212302,8153903094-94  12,70 €
03096-2516Kaçopeça endurecida16M24x2M1080501416363,2204603094-95  14,42 €
03096-02903Kaço inoxidávelpeça endurecida3M6x0,75M224173,53,5100,84,51003094-99  13,16 €
03096-02004Kaço inoxidávelpeça endurecida4M8x1M332217413161203094-90  12,52 €
03096-02105Kaço inoxidávelpeça endurecida5M10x1M4372485171,351203094-91  10,76 €
03096-02206Kaço inoxidávelpeça endurecida6M12x1,5M6422886191,861403094-92  12,50 €
03096-02308Kaço inoxidávelpeça endurecida8M16x1,5M85636128242,3153503094-93  14,98 €
03096-02410Kaço inoxidávelpeça endurecida10M20x1,5M862401210302,8153403094-94  22,78 €
03096-02412Kaço inoxidávelpeça endurecida12M20x1,5M866421212302,8153903094-94  25,04 €
03096-02516Kaço inoxidávelpeça endurecida16M24x2M1080501416363,2204603094-95  28,46 €
03096-12903Kaço inoxidávelpeça não endurecida3M6x0,75M224173,53,5100,84,51003094-99  12,59 €
03096-12004Kaço inoxidávelpeça não endurecida4M8x1M332217413161203094-90  11,99 €
03096-12105Kaço inoxidávelpeça não endurecida5M10x1M4372485171,351203094-91  10,27 €
03096-12206Kaço inoxidávelpeça não endurecida6M12x1,5M6422886191,861403094-92  11,88 €
03096-12308Kaço inoxidávelpeça não endurecida8M16x1,5M85636128242,3153503094-93  14,28 €
03096-12410Kaço inoxidávelpeça não endurecida10M20x1,5M862401210302,8153403094-94  21,74 €
03096-12412Kaço inoxidávelpeça não endurecida12M20x1,5M866421212302,8153903094-94  23,92 €
03096-12516Kaço inoxidávelpeça não endurecida16M24x2M1080501416363,2204603094-95  27,20 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83