norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Classe de resistência 5.8.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.

Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Pino de guia não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate.
Nos pinos roscados salientes podem ser montados manoplas especiais.
Além disso, ele possibilita um modo de acionamento do pino de retenção, p. ex. automático (controlado por programa), com ajuda de um cilindro pneumático, permitindo ainda o controle remoto através de cabos bowden.
Para o aparafusamento dos pinos de retenção pode ser fornecido um disco suporte. Ele deve ser colocado na bucha roscada, de modo que os pinos de arraste entrem na fenda.
Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores 03089Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03096_J Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, sem colar, com pino roscado 136 kB

Desenhos

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, sem colar, com pino roscado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
DD1D2LL1L2Curso
S
F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Código de artigo
do disco suporte
de aparafusamento
CADAces.PreçoEncomendar
03096-1903Jaçopeça endurecida3M6x0,75M224173,53,50,84,51003094-99  6,72 €
03096-1004Jaçopeça endurecida4M8x1M3322174161203094-90  6,39 €
03096-1105Jaçopeça endurecida5M10x1M43724851,351203094-91  6,08 €
03096-1206Jaçopeça endurecida6M12x1,5M64228861,861403094-92  6,54 €
03096-1308Jaçopeça endurecida8M16x1,5M856361282,3153503094-93  7,04 €
03096-1410Jaçopeça endurecida10M20x1,5M8624012102,8153403094-94  11,13 €
03096-1412Jaçopeça endurecida12M20x1,5M8664212122,8153903094-94  12,22 €
03096-1516Jaçopeça endurecida16M24x2M10805014163,2204603094-95  13,89 €
03096-01903Jaço inoxidávelpeça endurecida3M6x0,75M224173,53,50,84,51003094-99  12,01 €
03096-01004Jaço inoxidávelpeça endurecida4M8x1M3322174161203094-90  11,44 €
03096-01105Jaço inoxidávelpeça endurecida5M10x1M43724851,351203094-91  9,90 €
03096-01206Jaço inoxidávelpeça endurecida6M12x1,5M64228861,861403094-92  11,85 €
03096-01308Jaço inoxidávelpeça endurecida8M16x1,5M856361282,3153503094-93  13,40 €
03096-01410Jaço inoxidávelpeça endurecida10M20x1,5M8624012102,8153403094-94  21,21 €
03096-01412Jaço inoxidávelpeça endurecida12M20x1,5M8664212122,8153903094-94  23,32 €
03096-01516Jaço inoxidávelpeça endurecida16M24x2M10805014163,2204603094-95  26,52 €
03096-11903Jaço inoxidávelpeça não endurecida3M6x0,75M224173,53,50,84,51003094-99  11,55 €
03096-11004Jaço inoxidávelpeça não endurecida4M8x1M3322174161203094-90  10,98 €
03096-11105Jaço inoxidávelpeça não endurecida5M10x1M43724851,351203094-91  9,43 €
03096-11206Jaço inoxidávelpeça não endurecida6M12x1,5M64228861,861403094-92  11,27 €
03096-11308Jaço inoxidávelpeça não endurecida8M16x1,5M856361282,3153503094-93  12,75 €
03096-11410Jaço inoxidávelpeça não endurecida10M20x1,5M8624012102,8153403094-94  20,06 €
03096-11412Jaço inoxidávelpeça não endurecida12M20x1,5M8664212122,8153903094-94  22,07 €
03096-11516Jaço inoxidávelpeça não endurecida16M24x2M10805014163,2204603094-95  25,10 €