|
|
03096_JPinos de retenção de aço ou aço inoxidável, sem colar, com pino... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Classe de resistência 5.8.
Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.
Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305. Versão:Versão em aço: Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.
Versão em aço inoxidável: Pino de guia endurecido, retificado e com superfície sem tratamento. Pino de guia não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento. Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Nos pinos roscados salientes podem ser montados manoplas especiais. Além disso, ele possibilita um modo de acionamento do pino de retenção, p. ex. automático (controlado por programa), com ajuda de um cilindro pneumático, permitindo ainda o controle remoto através de cabos bowden. Para o aparafusamento dos pinos de retenção pode ser fornecido um disco suporte. Ele deve ser colocado na bucha roscada, de modo que os pinos de arraste entrem na fenda.Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores 03089Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | Superfície Corpo básico | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Curso S | F x 30° | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | Código de artigo do disco suporte de aparafusamento | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03096-1903 | J | aço | peça endurecida | 3 | M6x0,75 | M2 | 24 | 17 | 3,5 | 3,5 | 0,8 | 4,5 | 10 | 03094-99 | | | 6,72 € | | 03096-1004 | J | aço | peça endurecida | 4 | M8x1 | M3 | 32 | 21 | 7 | 4 | 1 | 6 | 12 | 03094-90 | | | 6,39 € | | 03096-1105 | J | aço | peça endurecida | 5 | M10x1 | M4 | 37 | 24 | 8 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | 03094-91 | | | 6,08 € | | 03096-1206 | J | aço | peça endurecida | 6 | M12x1,5 | M6 | 42 | 28 | 8 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | 03094-92 | | | 6,54 € | | 03096-1308 | J | aço | peça endurecida | 8 | M16x1,5 | M8 | 56 | 36 | 12 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | 03094-93 | | | 7,04 € | | 03096-1410 | J | aço | peça endurecida | 10 | M20x1,5 | M8 | 62 | 40 | 12 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | 03094-94 | | | 11,13 € | | 03096-1412 | J | aço | peça endurecida | 12 | M20x1,5 | M8 | 66 | 42 | 12 | 12 | 2,8 | 15 | 39 | 03094-94 | | | 12,22 € | | 03096-1516 | J | aço | peça endurecida | 16 | M24x2 | M10 | 80 | 50 | 14 | 16 | 3,2 | 20 | 46 | 03094-95 | | | 13,89 € | | 03096-01903 | J | aço inoxidável | peça endurecida | 3 | M6x0,75 | M2 | 24 | 17 | 3,5 | 3,5 | 0,8 | 4,5 | 10 | 03094-99 | | | 12,01 € | | 03096-01004 | J | aço inoxidável | peça endurecida | 4 | M8x1 | M3 | 32 | 21 | 7 | 4 | 1 | 6 | 12 | 03094-90 | | | 11,44 € | | 03096-01105 | J | aço inoxidável | peça endurecida | 5 | M10x1 | M4 | 37 | 24 | 8 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | 03094-91 | | | 9,90 € | | 03096-01206 | J | aço inoxidável | peça endurecida | 6 | M12x1,5 | M6 | 42 | 28 | 8 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | 03094-92 | | | 11,85 € | | 03096-01308 | J | aço inoxidável | peça endurecida | 8 | M16x1,5 | M8 | 56 | 36 | 12 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | 03094-93 | | | 13,40 € | | 03096-01410 | J | aço inoxidável | peça endurecida | 10 | M20x1,5 | M8 | 62 | 40 | 12 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | 03094-94 | | | 21,21 € | | 03096-01412 | J | aço inoxidável | peça endurecida | 12 | M20x1,5 | M8 | 66 | 42 | 12 | 12 | 2,8 | 15 | 39 | 03094-94 | | | 23,32 € | | 03096-01516 | J | aço inoxidável | peça endurecida | 16 | M24x2 | M10 | 80 | 50 | 14 | 16 | 3,2 | 20 | 46 | 03094-95 | | | 26,52 € | | 03096-11903 | J | aço inoxidável | peça não endurecida | 3 | M6x0,75 | M2 | 24 | 17 | 3,5 | 3,5 | 0,8 | 4,5 | 10 | 03094-99 | | | 11,55 € | | 03096-11004 | J | aço inoxidável | peça não endurecida | 4 | M8x1 | M3 | 32 | 21 | 7 | 4 | 1 | 6 | 12 | 03094-90 | | | 10,98 € | | 03096-11105 | J | aço inoxidável | peça não endurecida | 5 | M10x1 | M4 | 37 | 24 | 8 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | 03094-91 | | | 9,43 € | | 03096-11206 | J | aço inoxidável | peça não endurecida | 6 | M12x1,5 | M6 | 42 | 28 | 8 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | 03094-92 | | | 11,27 € | | 03096-11308 | J | aço inoxidável | peça não endurecida | 8 | M16x1,5 | M8 | 56 | 36 | 12 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | 03094-93 | | | 12,75 € | | 03096-11410 | J | aço inoxidável | peça não endurecida | 10 | M20x1,5 | M8 | 62 | 40 | 12 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | 03094-94 | | | 20,06 € | | 03096-11412 | J | aço inoxidável | peça não endurecida | 12 | M20x1,5 | M8 | 66 | 42 | 12 | 12 | 2,8 | 15 | 39 | 03094-94 | | | 22,07 € | | 03096-11516 | J | aço inoxidável | peça não endurecida | 16 | M24x2 | M10 | 80 | 50 | 14 | 16 | 3,2 | 20 | 46 | 03094-95 | | | 25,10 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|