norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Bucha roscada e pino de pressão em aço de usinagem fácil.
Porcas sextavadas de aço com classe de resistência 04.

Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de pressão 1.4034.
Porcas sextavadas de aço inoxidável A2.
Versão:Versão em aço:
Bucha roscada brunida.
Pino de pressão endurecido, peça brunida e retificada.
Porcas sextavadas brunidas.

Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino de pressão endurecido, retificado com superfície sem tratamento.
Porcas sextavadas com superfícies sem tratamento.
Indicação:O pino de retenção é acionado mediante aplicação de ar comprimido.
O movimento de retorno é amortecido através da desconexão do suprimento de ar.
Cilidro pneumático:Atuador de ação simples.
Materiais:
Camisa do cilindro de latão niquelado,
haste do pistão de aço inoxidável,
vedações NBR, PU.
Meio de operação:
ar filtrado, seco, lubrificado ou não lubrificado.
Temperatura de aplicação -20 °C até +80 °C.
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03095 Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável pneumáticos 191 kB

Desenhos

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável pneumáticos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
DD1D2LL1L2Curso
S
SW1SW2Pressão
operacional
bar
Força do pistão
a 6 bar
(N)
Força de retorno
da mola
aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03095-1206010aço de usinagem fácil6M20x1,5M58070151018302 - 638,7-35,19,9-6 70,32 €
03095-1206015aço de usinagem fácil6M20x1,5M59277151518302 - 638,7-32,911,8-6 70,32 €
03095-01206010aço inoxidável6M20x1,5M58070151018302 - 638,7-35,19,9-6 76,96 €
03095-01206015aço inoxidável6M20x1,5M59277151518302 - 638,7-32,911,8-6 76,96 €
03095-1308010aço de usinagem fácil8M20x1,5M57767151018302 - 639,6-35,311,6-5,1 72,44 €
03095-1308015aço de usinagem fácil8M20x1,5M58974151518302 - 639,6-33,111,6-5,1 72,44 €
03095-01308010aço inoxidável8M20x1,5M57767151018302 - 639,6-35,311,6-5,1 79,80 €
03095-01308015aço inoxidável8M20x1,5M58974151518302 - 639,6-33,111,6-5,1 79,80 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83