norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Classe de resistência 5.8.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.

Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro.

Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Pino de guia não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente
após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate.
Para o devido aparafusamento dos pinos de retenção pode ser fornecido um disco suporte. Ele deve ser posicionado abaixo do
manípulo de cabeça cogumelo em estado desbloqueado, de modo que os pinos de arraste entrem na fenda.
Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores 03089
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03094_G Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, sem colar, com manípulo de cabeça cogumelo plástico 241 kB

Desenhos

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, sem colar, com manípulo de cabeça cogumelo plástico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
DD1D2LL1L2Curso
S
F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Código de artigo
do disco suporte
de aparafusamento
CADAces.PreçoEncomendar
03094-1105Gaçopeça endurecida5M10x12147241851,351203094-91  6,18 €
03094-1206Gaçopeça endurecida6M12x1,52556282261,861403094-92  6,64 €
03094-1308Gaçopeça endurecida8M16x1,53374363082,3153503094-93  7,77 €
03094-1410Gaçopeça endurecida10M20x1,533804030102,8153403094-94  11,45 €
03094-01105Gaço inoxidávelpeça endurecida5M10x12147241851,351203094-91  10,48 €
03094-01206Gaço inoxidávelpeça endurecida6M12x1,52556282261,861403094-92  11,63 €
03094-01308Gaço inoxidávelpeça endurecida8M16x1,53374363082,3153503094-93  13,75 €
03094-01410Gaço inoxidávelpeça endurecida10M20x1,533804030102,8153403094-94  20,71 €
03094-11105Gaço inoxidávelpeça não endurecida5M10x12147241851,351203094-91  10,01 €
03094-11206Gaço inoxidávelpeça não endurecida6M12x1,52556282261,861403094-92  11,12 €
03094-11308Gaço inoxidávelpeça não endurecida8M16x1,53374363082,3153503094-93  13,18 €
03094-11410Gaço inoxidávelpeça não endurecida10M20x1,533804030102,8153403094-94  19,87 €