|
|
03093_GPinos de retenção de aço ou aço inoxidável, sem colar, com... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Classe de resistência 5.8.
Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.
Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.
Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro. Versão:Versão em aço: Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.
Versão em aço inoxidável: Pino de guia endurecido, retificado e com superfície sem tratamento. Pino de guia não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento. Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Para o devido aparafusamento dos pinos de retenção pode ser fornecido um disco suporte. Ele deve ser posicionado abaixo do manípulo de cabeça cogumelo em estado desbloqueado, de modo que os pinos de arraste entrem na fenda. Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores 03089 DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | Superfície Corpo básico | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Curso S | F x 30° | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | Código de artigo do disco suporte de aparafusamento | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03093-21903 | G | aço | peça endurecida | 3 | M6x0,75 | 14 | 33 | 17 | 11 | 5 | 0,8 | 4,5 | 12 | 03094-99 | | | 6,67 € | | 03093-21004 | G | aço | peça endurecida | 4 | M8x1 | 18 | 40,5 | 21 | 13,5 | 6 | 1 | 6 | 15 | 03094-90 | | | 6,36 € | | 03093-21105 | G | aço | peça endurecida | 5 | M10x1 | 21 | 46,5 | 24 | 14,5 | 8 | 1,3 | 5 | 16 | 03094-91 | | | 6,03 € | | 03093-21206 | G | aço | peça endurecida | 6 | M12x1,5 | 25 | 54,7 | 28 | 17,7 | 9 | 1,8 | 6 | 18 | 03094-92 | | | 6,52 € | | 03093-21308 | G | aço | peça endurecida | 8 | M16x1,5 | 33 | 72 | 36 | 24 | 12 | 2,3 | 15 | 45 | 03094-93 | | | 7,60 € | | 03093-21410 | G | aço | peça endurecida | 10 | M20x1,5 | 33 | 79 | 40 | 24 | 15 | 2,8 | 15 | 43 | 03094-94 | | | 11,29 € | | 03093-21412 | G | aço | peça endurecida | 12 | M20x1,5 | 33 | 84 | 42 | 24 | 18 | 2,8 | 15 | 51 | 03094-94 | | | 12,43 € | | 03093-21516 | G | aço | peça endurecida | 16 | M24x2 | 40 | 104 | 50 | 30 | 24 | 3,2 | 20 | 60 | 03094-95 | | | 14,11 € | | 03093-201903 | G | aço inoxidável | peça endurecida | 3 | M6x0,75 | 14 | 33 | 17 | 11 | 5 | 0,8 | 4,5 | 12 | 03094-99 | | | 11,28 € | | 03093-201004 | G | aço inoxidável | peça endurecida | 4 | M8x1 | 18 | 40,5 | 21 | 13,5 | 6 | 1 | 6 | 15 | 03094-90 | | | 10,75 € | | 03093-201105 | G | aço inoxidável | peça endurecida | 5 | M10x1 | 21 | 46,5 | 24 | 14,5 | 8 | 1,3 | 5 | 16 | 03094-91 | | | 10,26 € | | 03093-201206 | G | aço inoxidável | peça endurecida | 6 | M12x1,5 | 25 | 54,7 | 28 | 17,7 | 9 | 1,8 | 6 | 18 | 03094-92 | | | 11,40 € | | 03093-201308 | G | aço inoxidável | peça endurecida | 8 | M16x1,5 | 33 | 72 | 36 | 24 | 12 | 2,3 | 15 | 45 | 03094-93 | | | 13,52 € | | 03093-201410 | G | aço inoxidável | peça endurecida | 10 | M20x1,5 | 33 | 79 | 40 | 24 | 15 | 2,8 | 15 | 43 | 03094-94 | | | 20,40 € | | 03093-201412 | G | aço inoxidável | peça endurecida | 12 | M20x1,5 | 33 | 84 | 42 | 24 | 18 | 2,8 | 15 | 51 | 03094-94 | | | 22,46 € | | 03093-201516 | G | aço inoxidável | peça endurecida | 16 | M24x2 | 40 | 104 | 50 | 30 | 24 | 3,2 | 20 | 60 | 03094-95 | | | 25,52 € | | 03093-211903 | G | aço inoxidável | peça não endurecida | 3 | M6x0,75 | 14 | 33 | 17 | 11 | 5 | 0,8 | 4,5 | 12 | 03094-99 | | | 11,28 € | | 03093-211004 | G | aço inoxidável | peça não endurecida | 4 | M8x1 | 18 | 40,5 | 21 | 13,5 | 6 | 1 | 6 | 15 | 03094-90 | | | 10,75 € | | 03093-211105 | G | aço inoxidável | peça não endurecida | 5 | M10x1 | 21 | 46,5 | 24 | 14,5 | 8 | 1,3 | 5 | 16 | 03094-91 | | | 10,26 € | | 03093-211206 | G | aço inoxidável | peça não endurecida | 6 | M12x1,5 | 25 | 54,7 | 28 | 17,7 | 9 | 1,8 | 6 | 18 | 03094-92 | | | 11,40 € | | 03093-211308 | G | aço inoxidável | peça não endurecida | 8 | M16x1,5 | 33 | 72 | 36 | 24 | 12 | 2,3 | 15 | 45 | 03094-93 | | | 13,52 € | | 03093-211410 | G | aço inoxidável | peça não endurecida | 10 | M20x1,5 | 33 | 79 | 40 | 24 | 15 | 2,8 | 15 | 43 | 03094-94 | | | 20,40 € | | 03093-211412 | G | aço inoxidável | peça não endurecida | 12 | M20x1,5 | 33 | 84 | 42 | 24 | 18 | 2,8 | 15 | 51 | 03094-94 | | | 22,46 € | | 03093-211516 | G | aço inoxidável | peça não endurecida | 16 | M24x2 | 40 | 104 | 50 | 30 | 24 | 3,2 | 20 | 60 | 03094-95 | | | 25,52 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|