norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Classe de resistência 5.8.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.

Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Pino de guia não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Nos pinos roscados salientes podem ser montados manoplas especiais. Além disso, ele possibilita um modo de acionamento do pino de retenção, p. ex. automático (controlado por programa), com ajuda de um cilindro pneumático, permitindo ainda o controle remoto através de cabos Bowden.Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores 03089
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03092_E Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com pino roscado 197 kB

Desenhos

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com pino roscado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
DD1D2LL1L2L3L4Curso
S
SW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03092-1903Eaçopeça endurecida3M6x0,75M2241253,5103,580,84,510 7,94 €
03092-1004Eaçopeça endurecida4M8x1M3321567134101612  7,54 €
03092-1105Eaçopeça endurecida5M10x1M4371778155131,3512  7,19 €
03092-1206Eaçopeça endurecida6M12x1,5M6422088176141,8614  7,99 €
03092-1308Eaçopeça endurecida8M16x1,5M856261012238192,31535  10,33 €
03092-1410Eaçopeça endurecida10M20x1,5M8622812122510222,81534 14,82 €
03092-1412Eaçopeça endurecida12M20x1,5M8662814122512222,81539 16,30 €
03092-1516Eaçopeça endurecida16M24x2M10803218142816273,22046 23,14 €
03092-01903Eaço inoxidávelpeça endurecida3M6x0,75M2241253,5103,580,84,510 13,13 €
03092-01004Eaço inoxidávelpeça endurecida4M8x1M3321567134101612  12,52 €
03092-01105Eaço inoxidávelpeça endurecida5M10x1M4371778155131,3512  11,91 €
03092-01206Eaço inoxidávelpeça endurecida6M12x1,5M6422088176141,8614  14,08 €
03092-01308Eaço inoxidávelpeça endurecida8M16x1,5M856261012238192,31535  18,83 €
03092-01410Eaço inoxidávelpeça endurecida10M20x1,5M8622812122510222,81534 29,69 €
03092-01412Eaço inoxidávelpeça endurecida12M20x1,5M8662814122512222,81539 32,67 €
03092-01516Eaço inoxidávelpeça endurecida16M24x2M10803218142816273,22046 49,47 €
03092-11903Eaço inoxidávelpeça não endurecida3M6x0,75M2241253,5103,580,84,510 12,58 €
03092-11004Eaço inoxidávelpeça não endurecida4M8x1M3321567134101612  11,98 €
03092-11105Eaço inoxidávelpeça não endurecida5M10x1M4371778155131,3512  11,39 €
03092-11206Eaço inoxidávelpeça não endurecida6M12x1,5M6422088176141,8614  13,37 €
03092-11308Eaço inoxidávelpeça não endurecida8M16x1,5M856261012238192,31535  17,92 €
03092-11410Eaço inoxidávelpeça não endurecida10M20x1,5M8622812122510222,81534 28,21 €
03092-11412Eaço inoxidávelpeça não endurecida12M20x1,5M8662814122512222,81539 31,00 €
03092-11516Eaço inoxidávelpeça não endurecida16M24x2M10803218142816273,22046 47,02 €

Outros artigos desta categoria