norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Versão em aço:
Bucha roscada com pino de guia para travamento em aço de corte rápido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento temperado:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.

Pino de guia para travamento não temperado:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Manípulo de cabeça cogumelo termoplástico na cor grafite escuro.

Versão:Versão em aço:
Bucha roscada brunida.
Pino guia de travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino guia de travamento endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Pino guia de travamento não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C + D.Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores 03089
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03090_C Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e ranhura de engate 228 kB

Desenhos

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e ranhura de engate

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Pino de retençãoDD1D2LL1L2L3Curso
S
SW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03090-3105Caçopeça endurecida5M10x12147177155131,3512  10,10 €
03090-3206Caçopeça endurecida6M12x1,52556208176141,8614  11,20 €
03090-3308Caçopeça endurecida8M16x1,533742610238192,31535  12,78 €
03090-3410Caçopeça endurecida10M20x1,5338028122510222,81534 12,73 €
03090-03105Caço inoxidávelpeça endurecida5M10x12147177155131,3512  14,69 €
03090-03206Caço inoxidávelpeça endurecida6M12x1,52556208176141,8614  17,51 €
03090-03308Caço inoxidávelpeça endurecida8M16x1,533742610238192,31535  22,54 €
03090-03410Caço inoxidávelpeça endurecida10M20x1,5338028122510222,81534 25,07 €
03090-13105Caço inoxidávelpeça não endurecida5M10x12147177155131,3512  14,00 €
03090-13206Caço inoxidávelpeça não endurecida6M12x1,52556208176141,8614  16,57 €
03090-13308Caço inoxidávelpeça não endurecida8M16x1,533742610238192,31535  21,82 €
03090-13410Caço inoxidávelpeça não endurecida10M20x1,5338028122510222,81534 23,86 €