norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Versão em aço:
Bucha roscada com pino de guia para travamento em aço de corte rápido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento temperado:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.

Pino de guia para travamento não temperado:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Manípulo de cabeça cogumelo termoplástico na cor grafite escuro.

Versão:Versão em aço:
Bucha roscada brunida.
Pino guia de travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino guia de travamento endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Pino guia de travamento não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C + D.Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores 03089
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03090_B Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e contraporca 238 kB

Desenhos

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e contraporca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Pino de retençãoDD1D2LL1L2L3Curso
S
SW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03090-2105Baçopeça endurecida5M10x1214717715513171,3512  8,17 €
03090-2206Baçopeça endurecida6M12x1,5255620817614191,8614  9,07 €
03090-2308Baçopeça endurecida8M16x1,53374261023819242,31535  11,27 €
03090-2410Baçopeça endurecida10M20x1,533802812251022302,81534 12,11 €
03090-02105Baço inoxidávelpeça endurecida5M10x1214717715513171,3512  14,00 €
03090-02206Baço inoxidávelpeça endurecida6M12x1,5255620817614191,8614  16,45 €
03090-02308Baço inoxidávelpeça endurecida8M16x1,53374261023819242,31535  20,87 €
03090-02410Baço inoxidávelpeça endurecida10M20x1,533802812251022302,81534 21,77 €
03090-12105Baço inoxidávelpeça não endurecida5M10x1214717715513171,3512  13,32 €
03090-12206Baço inoxidávelpeça não endurecida6M12x1,5255620817614191,8614  15,67 €
03090-12308Baço inoxidávelpeça não endurecida8M16x1,53374261023819242,31535  19,86 €
03090-12410Baço inoxidávelpeça não endurecida10M20x1,533802812251022302,81534 20,70 €