norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Versão em aço:
Bucha roscada com pino de guia para travamento em aço de corte rápido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento temperado:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.

Pino de guia para travamento não temperado:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Manípulo de cabeça cogumelo termoplástico na cor grafite escuro.

Versão:Versão em aço:
Bucha roscada brunida.
Pino guia de travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino guia de travamento endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Pino guia de travamento não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C + D.Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores 03089
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03090_A Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico 232 kB

Desenhos

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Pino de retençãoDD1D2LL1L2L3Curso
S
SW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03090-1105Aaçopeça endurecida5M10x12147177155131,3512  8,00 €
03090-1206Aaçopeça endurecida6M12x1,52556208176141,8614  8,92 €
03090-1308Aaçopeça endurecida8M16x1,533742610238192,31535  10,88 €
03090-1410Aaçopeça endurecida10M20x1,5338028122510222,81534 11,43 €
03090-01105Aaço inoxidávelpeça endurecida5M10x12147177155131,3512  13,17 €
03090-01206Aaço inoxidávelpeça endurecida6M12x1,52556208176141,8614  15,44 €
03090-01308Aaço inoxidávelpeça endurecida8M16x1,533742610238192,31535  19,50 €
03090-01410Aaço inoxidávelpeça endurecida10M20x1,5338028122510222,81534 20,99 €
03090-11105Aaço inoxidávelpeça não endurecida5M10x12147177155131,3512  12,48 €
03090-11206Aaço inoxidávelpeça não endurecida6M12x1,52556208176141,8614  14,69 €
03090-11308Aaço inoxidávelpeça não endurecida8M16x1,533742610238192,31535  18,60 €
03090-11410Aaço inoxidávelpeça não endurecida10M20x1,5338028122510222,81534 19,98 €