norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Pino de guia para travamento não endurecido.
Bucha roscada 1.0718.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento não endurecido.
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.
Manípulo de cabeça cogumelo termoplástico grafite escuro.
Versão:Versão em aço:
Pino guia de travamento não endurecido.
Bucha roscada passivada na cor azul.
Pino de guia para travamento com superfície sem tratamento.

Versão em aço inoxidável:
Pino guia de travamento não endurecido.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Indicação:Este item oferece uma alternativa econômica em relação aos pinos de retenção existentes. É adequado para aplicações com precisão mais reduzida.
Durante a montagem deve ser considerado o torque de aperto máx. indicado.
Sob consulta:Versões especiais.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03089_C Pinos de retenção ECO, versão curta, forma C 122 kB
 Folha de dados 03090_C Pinos de retenção ECO, versão curta, forma C 131 kB

Desenhos

Pinos de retenção ECO, versão curta, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
DD1D2LL1L2HSW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Torque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
03090-03903060CAço3M61425,5653,580,83,582 3,13 €
03090-03004080CAço4M81829,56641013,592 3,16 €
03090-03105100CAço5M102134,5875131,36127 3,20 €
03090-03206120CAço6M122541,71086141,861215 3,74 €
03090-03308160CAço8M16335412108192,361320 3,89 €
03090-13903060CAço inoxidável3M61425,5653,580,83,582 3,25 €
03090-13004080CAço inoxidável4M81829,56641013,592 3,24 €
03090-13105100CAço inoxidável5M102134,5875131,36127 3,83 €
03090-13206120CAço inoxidável6M122541,71086141,861215 4,42 €
03090-13308160CAço inoxidável8M16335412108192,361320 5,68 €