norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Pino de guia para travamento não endurecido.
Bucha roscada 1.0718.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento não endurecido.
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.
Manípulo de cabeça cogumelo termoplástico grafite escuro.
Versão:Versão em aço:
Pino guia de travamento não endurecido.
Bucha roscada passivada na cor azul.
Pino de guia para travamento com superfície sem tratamento.

Versão em aço inoxidável:
Pino guia de travamento não endurecido.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Indicação:Este item oferece uma alternativa econômica em relação aos pinos de retenção existentes. É adequado para aplicações com precisão mais reduzida.
Durante a montagem deve ser considerado o torque de aperto máx. indicado.
Sob consulta:Versões especiais.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03089_B Pinos de retenção ECO, versão curta, forma B 140 kB
 Folha de dados 03090_B Pinos de retenção ECO, versão curta, forma B 149 kB

Desenhos

Pinos de retenção ECO, versão curta, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
DD1D2LL1L2HSW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Torque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
03090-02903060BAço3M61425,5653,58100,83,582 3,11 €
03090-02004080BAço4M81829,5664101313,592 3,13 €
03090-02105100BAço5M102134,587513171,36127 3,17 €
03090-02206120BAço6M122541,7108614191,861215 3,70 €
03090-02308160BAço8M1633541210819242,361320 3,86 €
03090-12903060BAço inoxidável3M61425,5653,58100,83,582 3,21 €
03090-12004080BAço inoxidável4M81829,5664101313,592 3,23 €
03090-12105100BAço inoxidável5M102134,587513171,36127 3,78 €
03090-12206120BAço inoxidável6M122541,7108614191,861215 4,36 €
03090-12308160BAço inoxidável8M1633541210819242,361320 5,64 €