|
|
03090_BPinos de retenção de aço com manípulo de cabeça cogumelo... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Pino guia de travamento de aço. Bucha roscada de aço. Manípulo de cabeça cogumelo termoplástico cinza escuro. Marcação de travamento alumínio.Versão:Pino guia de travamento, aço endurecido, retificado e brunido. Bucha roscada brunida. Marcação de travamento na cor vermelho anodizado.Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a marcação for visível, o parafuso se encontra em estado totalmente desbloqueado ou apenas em posição de engate parcial. Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores 03089Indicação de desenho: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Curso S | SW1 | SW2 | F x 30° | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03090-72105 | B | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 12,39 € | | 03090-72206 | B | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 13,83 € | | 03090-72308 | B | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 16,49 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|