norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Pinos de retenção de aço com manípulo de cabeça cogumelo plástico e marcação de travamento
03090

Pinos de retenção de aço com manípulo de cabeça cogumelo...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

voltar para a visão geral do grupo
DescriçãoMaterial:Pino guia de travamento de aço.
Bucha roscada de aço.
Manípulo de cabeça cogumelo termoplástico cinza escuro.
Marcação de travamento alumínio.
Versão:Pino guia de travamento, aço endurecido, retificado e brunido.
Bucha roscada brunida.
Marcação de travamento na cor vermelho anodizado.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate.
Se a marcação for visível, o parafuso se encontra em estado totalmente desbloqueado ou apenas em posição de engate parcial.
Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores 03089Indicação de desenho:
Forma A: sem ranhura de engate, sem contraporca
Forma B: sem ranhura de engate, com contraporca

1) Anel de marcação
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03090 Pinos de retenção de aço com manípulo de cabeça cogumelo plástico e marcação de travamento 251 kB

Desenhos (visão geral)

Pinos de retenção de aço com manípulo de cabeça cogumelo plástico e marcação de travamento

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2LL1L2L3Curso
S
SW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03090-71105A5M10x12143,517715513-1,3512 12,12 €
03090-71206A6M12x1,52551,720817614-1,8614 13,66 €
03090-71308A8M16x1,53368261023819-2,31535 16,02 €
03090-72105B5M10x12143,517715513171,3512 12,39 €
03090-72206B6M12x1,52551,720817614191,8614 13,83 €
03090-72308B8M16x1,53368261023819242,31535 16,49 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83