norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Pino guia de travamento endurecido:
Pino guia de travamento 1.0718.
Bucha roscada 1.0718.

Versão em aço inoxidável:
Pino guia de travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino guia de travamento 1.4034.

Manípulo em T de termoplástico nas cores grafite escuro ou vermelho tráfego RAL3020.
Versão:Versão:
Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.
Bucha roscada brunida.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e com
superfície sem tratamento.
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Os manípulos em T com design ergonômico oferecem manuseio fácil com mínima aplicação de força.Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores 03089Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03090_B Pino de retenção com manípulo em T, sem ranhura de engate, com contraporca, forma B 153 kB

Desenhos

Pino de retenção com manípulo em T, sem ranhura de engate, com contraporca, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Cor
dos componentes
FormaABDD1LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03090-6206Açografite escuro RAL 7021B5015,56M12x1,55820817614191,8614 6,68 €
03090-6308Açografite escuro RAL 7021B60188M16x1,577261023819242,31535 8,89 €
03090-6410Açografite escuro RAL 7021B721910M20x1,5842812251022302,81534 12,67 €
03090-620684Açovermelho tráfego RAL 3020B5015,56M12x1,55820817614191,8614 6,68 €
03090-630884Açovermelho tráfego RAL 3020B60188M16x1,577261023819242,31535 8,89 €
03090-641084Açovermelho tráfego RAL 3020B721910M20x1,5842812251022302,81534 12,67 €
03090-06206Aço inoxidávelgrafite escuro RAL 7021B5015,56M12x1,55820817614191,8614 11,94 €
03090-06308Aço inoxidávelgrafite escuro RAL 7021B60188M16x1,577261023819242,31535 15,94 €
03090-06410Aço inoxidávelgrafite escuro RAL 7021B721910M20x1,5842812251022302,81534 26,34 €
03090-0620684Aço inoxidávelvermelho tráfego RAL 3020B5015,56M12x1,55820817614191,8614 11,94 €
03090-0630884Aço inoxidávelvermelho tráfego RAL 3020B60188M16x1,577261023819242,31535 15,94 €
03090-0641084Aço inoxidávelvermelho tráfego RAL 3020B721910M20x1,5842812251022302,81534 26,34 €