|
|
03090_APinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo em T |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Pino guia de travamento endurecido:
Pino guia de travamento 1.0718.
Bucha roscada 1.0718.
Versão em aço inoxidável:
Pino guia de travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino guia de travamento 1.4034.
Manípulo em T termoplástico nas cores grafite escuro ou vermelho tráfego RAL3020.Versão:Versão: Versão em aço: Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido. Bucha roscada brunida.
Versão em aço inoxidável: Pino de guia para travamento endurecido, retificado e com superfície sem tratamento. Bucha roscada com superfície sem tratamento.Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Os manípulos em T com design ergonômico oferecem um fácil manuseio com mínima aplicação de força.Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores 03089 DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Cor dos componentes | Forma | A | B | D | D1 | L | L1 | L2 | L3 | Curso S | SW1 | F x 30° | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03090-5206 | aço | grafite escuro RAL 7021 | A | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 7,74 € | | 03090-5308 | aço | grafite escuro RAL 7021 | A | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 9,95 € | | 03090-5410 | aço | grafite escuro RAL 7021 | A | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 11,52 € | | 03090-520684 | aço | vermelho tráfego RAL 3020 | A | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 7,74 € | | 03090-530884 | aço | vermelho tráfego RAL 3020 | A | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 9,95 € | | 03090-541084 | aço | vermelho tráfego RAL 3020 | A | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 11,52 € | | 03090-05206 | aço inoxidável | grafite escuro RAL 7021 | A | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 13,37 € | | 03090-05308 | aço inoxidável | grafite escuro RAL 7021 | A | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 17,76 € | | 03090-05410 | aço inoxidável | grafite escuro RAL 7021 | A | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 24,25 € | | 03090-0520684 | aço inoxidável | vermelho tráfego RAL 3020 | A | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 13,37 € | | 03090-0530884 | aço inoxidável | vermelho tráfego RAL 3020 | A | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 17,76 € | | 03090-0541084 | aço inoxidável | vermelho tráfego RAL 3020 | A | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 24,25 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|