norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Classe de resistência 5.8.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.

Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico vermelho.
Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Pino de guia não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C + D.Sob consulta:Versões especiais.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03089_A Pinos de retenção forma A 130 kB

Desenhos

Pinos de retenção forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
VersãoFormaDD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03089-190384Açosem ranhura de engateA3M6x0,751431,5125103,580,84,510 6,79 €
03089-100484Açosem ranhura de engateA4M8x11838,5156134101612 6,45 €
03089-110584Açosem ranhura de engateA5M10x12143,5177155131,3512 6,15 €
03089-120684Açosem ranhura de engateA6M12x1,52551,7208176141,8614 6,83 €
03089-130884Açosem ranhura de engateA8M16x1,533682610238192,31535 8,79 €
03089-141084Açosem ranhura de engateA10M20x1,5337428122510222,81534 12,71 €
03089-141284Açosem ranhura de engateA12M20x1,5337828142512222,81539 13,98 €
03089-151684Açosem ranhura de engateA16M24x2409632182816273,22046 15,88 €
03089-0190384Aço inoxidávelsem ranhura de engateA3M6x0,751431,5125103,580,84,510 11,04 €
03089-0100484Aço inoxidávelsem ranhura de engateA4M8x11838,5156134101612 10,50 €
03089-0110584Aço inoxidávelsem ranhura de engateA5M10x12143,5177155131,3512 10,03 €
03089-0120684Aço inoxidávelsem ranhura de engateA6M12x1,52551,7208176141,8614 11,82 €
03089-0130884Aço inoxidávelsem ranhura de engateA8M16x1,533682610238192,31535 15,67 €
03089-0141084Aço inoxidávelsem ranhura de engateA10M20x1,5337428122510222,81534 26,78 €
03089-0141284Aço inoxidávelsem ranhura de engateA12M20x1,5337828142512222,81539 29,44 €
03089-0151684Aço inoxidávelsem ranhura de engateA16M24x2409632182816273,22046 33,48 €
03089-1190384Aço inoxidávelsem ranhura de engateA3M6x0,751431,5125103,580,84,510 11,04 €
03089-1100484Aço inoxidávelsem ranhura de engateA4M8x11838,5156134101612 10,50 €
03089-1110584Aço inoxidávelsem ranhura de engateA5M10x12143,5177155131,3512 10,03 €
03089-1120684Aço inoxidávelsem ranhura de engateA6M12x1,52551,7208176141,8614 11,82 €
03089-1130884Aço inoxidávelsem ranhura de engateA8M16x1,533682610238192,31535 15,67 €
03089-1141084Aço inoxidávelsem ranhura de engateA10M20x1,5337428122510222,81534 26,78 €
03089-1141284Aço inoxidávelsem ranhura de engateA12M20x1,5337828142512222,81539 29,44 €
03089-1151684Aço inoxidávelsem ranhura de engateA16M24x2409632182816273,22046 33,48 €