|
|
03089_APinos de retenção forma A |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Versão em aço: Pino de guia para travamento endurecido: Classe de resistência 5.8.
Versão em aço inoxidável: Pino de guia para travamento endurecido: Bucha roscada 1.4305. Pino de guia para travamento 1.4034.
Pino de guia para travamento não endurecido: Bucha roscada 1.4305. Pino de guia para travamento 1.4305.
Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico vermelho.Versão:Versão em aço: Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.
Versão em aço inoxidável: Pino de guia endurecido, retificado e com superfície sem tratamento. Pino de guia não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento. Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C + D.Sob consulta:Versões especiais.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Versão | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | H | SW1 | F x 30° | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03089-190384 | Aço | sem ranhura de engate | A | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | - | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 6,79 € | | 03089-100484 | Aço | sem ranhura de engate | A | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | - | 10 | 1 | 6 | 12 |  | | 6,45 € | | 03089-110584 | Aço | sem ranhura de engate | A | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | - | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 6,15 € | | 03089-120684 | Aço | sem ranhura de engate | A | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | - | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 6,83 € | | 03089-130884 | Aço | sem ranhura de engate | A | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | - | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 8,79 € | | 03089-141084 | Aço | sem ranhura de engate | A | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | - | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 12,71 € | | 03089-141284 | Aço | sem ranhura de engate | A | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | - | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 13,98 € | | 03089-151684 | Aço | sem ranhura de engate | A | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | - | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 15,88 € | | 03089-0190384 | Aço inoxidável | sem ranhura de engate | A | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | - | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 11,04 € | | 03089-0100484 | Aço inoxidável | sem ranhura de engate | A | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | - | 10 | 1 | 6 | 12 |  | | 10,50 € | | 03089-0110584 | Aço inoxidável | sem ranhura de engate | A | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | - | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 10,03 € | | 03089-0120684 | Aço inoxidável | sem ranhura de engate | A | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | - | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 11,82 € | | 03089-0130884 | Aço inoxidável | sem ranhura de engate | A | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | - | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 15,67 € | | 03089-0141084 | Aço inoxidável | sem ranhura de engate | A | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | - | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 26,78 € | | 03089-0141284 | Aço inoxidável | sem ranhura de engate | A | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | - | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 29,44 € | | 03089-0151684 | Aço inoxidável | sem ranhura de engate | A | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | - | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 33,48 € | | 03089-1190384 | Aço inoxidável | sem ranhura de engate | A | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | - | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 11,04 € | | 03089-1100484 | Aço inoxidável | sem ranhura de engate | A | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | - | 10 | 1 | 6 | 12 |  | | 10,50 € | | 03089-1110584 | Aço inoxidável | sem ranhura de engate | A | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | - | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 10,03 € | | 03089-1120684 | Aço inoxidável | sem ranhura de engate | A | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | - | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 11,82 € | | 03089-1130884 | Aço inoxidável | sem ranhura de engate | A | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | - | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 15,67 € | | 03089-1141084 | Aço inoxidável | sem ranhura de engate | A | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | - | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 26,78 € | | 03089-1141284 | Aço inoxidável | sem ranhura de engate | A | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | - | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 29,44 € | | 03089-1151684 | Aço inoxidável | sem ranhura de engate | A | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | - | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 33,48 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir |
|