norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os pinos de retenção são usados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais.
Alguns exemplos incluem o bloqueio em comprimento e em altura, assim como o bloqueio de posição na construção de máquinas, dispositivos, móveis e veículos especiais.

Somente após a retirada manual do perno, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino de guia para travamento for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C ou D.

Os materiais usados permitem uma utilização variada, até aplicações com os mais altos requisitos de resistência à corrosão.
Material:

Versão em aço:
Bucha roscada e pino de guia para travamento em aço de corte rápido.
Mola de pressão 1.4310.

Versão em aço inox A2:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento endurecido 1.4034.
Pino de guia para travamento não endurecido 1.4305.
Mola de pressão 1.4310.

Versão em aço inoxidável A4:
Bucha roscada e pino de guia para travamento 1.4404.
Mola de pressão 1.4401 ou 1.4571.

Cabeça cogumelo em termoplástico grafite preto ou vermelho tráfego RAL3020.

Versão:Versão em aço:
bucha roscada com oxidação negra.
Pino de guia para travamento, endurecido, polido e brunido.

Versão em aço inoxidável A2:
bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido ou não endurecido, polido e de superfície sem tratamento.

Versão em aço inoxidável A4:
bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento polido, niquelado quimicamente ou de superfície sem tratamento.
Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores 03089
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03089_D Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico, ranhura de engate e contraporca 221 kB

Desenhos

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico, ranhura de engate e contraporca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Chave
de aço
Superfície
Corpo básico
Cor
dos componentes
DD1D2LL1L2L3Curso
S
SW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03089-4903Daço-peça endurecidagrafite RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 9,76 €
03089-4004Daço-peça endurecidagrafite RAL 70214M8x11838,515613410131612  8,81 €
03089-4105Daço-peça endurecidagrafite RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  9,33 €
03089-4206Daço-peça endurecidagrafite RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  10,38 €
03089-4308Daço-peça endurecidagrafite RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  12,51 €
03089-4410Daço-peça endurecidagrafite RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 14,16 €
03089-4412Daço-peça endurecidagrafite RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 20,02 €
03089-4516Daço-peça endurecidagrafite RAL 702116M24x240963218281627363,22046 27,83 €
03089-490384Daço-peça endurecidavermelho RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 9,76 €
03089-400484Daço-peça endurecidavermelho RAL 30204M8x11838,515613410131612 8,81 €
03089-410584Daço-peça endurecidavermelho RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 9,33 €
03089-420684Daço-peça endurecidavermelho RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 10,38 €
03089-430884Daço-peça endurecidavermelho RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 12,51 €
03089-441084Daço-peça endurecidavermelho RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 14,16 €
03089-441284Daço-peça endurecidavermelho RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 20,02 €
03089-451684Daço-peça endurecidavermelho RAL 302016M24x240963218281627363,22046 27,83 €
03089-04903Daço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 14,87 €
03089-04004Daço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 70214M8x11838,515613410131612  13,12 €
03089-04105Daço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  14,20 €
03089-04206Daço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  16,72 €
03089-04308Daço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  22,80 €
03089-04410Daço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 25,35 €
03089-04412Daço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 37,17 €
03089-04516Daço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 702116M24x240963218281627363,22046 52,82 €
03089-0490384Daço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 14,87 €
03089-0400484Daço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 30204M8x11838,515613410131612 13,12 €
03089-0410584Daço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 14,20 €
03089-0420684Daço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 16,72 €
03089-0430884Daço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 22,80 €
03089-0441084Daço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 25,35 €
03089-0441284Daço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 37,17 €
03089-0451684Daço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 302016M24x240963218281627363,22046 52,82 €
03089-14903Daço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 14,87 €
03089-14004Daço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 70214M8x11838,515613410131612  13,12 €
03089-14105Daço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  14,20 €
03089-14206Daço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  16,72 €
03089-14308Daço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  22,80 €
03089-14410Daço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 25,35 €
03089-14412Daço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 37,17 €
03089-14516Daço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 702116M24x240963218281627363,22046 52,82 €
03089-1490384Daço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 14,87 €
03089-1400484Daço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 30204M8x11838,515613410131612 13,12 €
03089-1410584Daço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 14,20 €
03089-1420684Daço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 16,72 €
03089-1430884Daço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 22,80 €
03089-1441084Daço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 25,35 €
03089-1441284Daço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 37,17 €
03089-1451684Daço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 302016M24x240963218281627363,22046 52,82 €
03089-64903Daço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,836,5 17,84 €
03089-64004Daço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 70214M8x11838,515613410131715,5 15,74 €
03089-64105Daço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 70215M10x12143,517715513171,3412,5 17,04 €
03089-64206Daço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8714,5 20,06 €
03089-64308Daço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535 27,37 €
03089-64410Daço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 702110M20x1,533742812251022302,81530 30,42 €
03089-64412Daço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 39,03 €
03089-64516Daço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 702116M24x240963218281627363,22040 58,10 €
03089-6490384Daço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,836,5 17,84 €
03089-6400484Daço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 30204M8x11838,515613410131715,5 15,74 €
03089-6410584Daço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 30205M10x12143,517715513171,3412,5 17,04 €
03089-6420684Daço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8714,5 20,06 €
03089-6430884Daço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 27,37 €
03089-6441084Daço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 302010M20x1,533742812251022302,81530 30,42 €
03089-6441284Daço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 39,03 €
03089-6451684Daço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 302016M24x240963218281627363,22040 58,10 €
03089-74903Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,836,5 17,84 €
03089-74004Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 70214M8x11838,515613410131715,5 15,74 €
03089-74105Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 70215M10x12143,517715513171,3412,5 17,04 €
03089-74206Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8714,5 20,06 €
03089-74308Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535 27,37 €
03089-74410Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 702110M20x1,533742812251022302,81530 30,42 €
03089-74412Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 39,03 €
03089-74516Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 702116M24x240963218281627363,22040 58,10 €
03089-7490384Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,836,5 17,84 €
03089-7400484Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 30204M8x11838,515613410131715,5 15,74 €
03089-7410584Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 30205M10x12143,517715513171,3412,5 17,04 €
03089-7420684Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8714,5 20,06 €
03089-7430884Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 27,37 €
03089-7441084Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 302010M20x1,533742812251022302,81530 30,42 €
03089-7441284Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 39,03 €
03089-7451684Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 302016M24x240963218281627363,22040 58,10 €