|
|
03089_CPinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoDescrição do produto:Os pinos de retenção são usados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Alguns exemplos incluem o bloqueio em comprimento e em altura, assim como o bloqueio de posição na construção de máquinas, dispositivos, móveis e veículos especiais.
Somente após a retirada manual do perno, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino de guia para travamento for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C ou D.
Os materiais usados permitem uma utilização variada, até aplicações com os mais altos requisitos de resistência à corrosão.Material:Versão em aço:
Bucha roscada e pino de guia para travamento em aço de corte rápido.
Mola de pressão 1.4310.
Versão em aço inox A2:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento endurecido 1.4034.
Pino de guia para travamento não endurecido 1.4305.
Mola de pressão 1.4310.
Versão em aço inoxidável A4:
Bucha roscada e pino de guia para travamento 1.4404.
Mola de pressão 1.4401 ou 1.4571.
Cabeça cogumelo em termoplástico grafite preto ou vermelho tráfego RAL3020. Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores 03089 DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | Chave de aço | Superfície Corpo básico | Cor dos componentes | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Curso S | SW1 | F x 30° | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03089-3903 | C | aço | - | peça endurecida | grafite RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 9,34 € | | 03089-3004 | C | aço | - | peça endurecida | grafite RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 8,42 € | | 03089-3105 | C | aço | - | peça endurecida | grafite RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 8,90 € | | 03089-3206 | C | aço | - | peça endurecida | grafite RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 9,89 € | | 03089-3308 | C | aço | - | peça endurecida | grafite RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 11,82 € | | 03089-3410 | C | aço | - | peça endurecida | grafite RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 13,43 € | | 03089-3412 | C | aço | - | peça endurecida | grafite RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 18,99 € | | 03089-3516 | C | aço | - | peça endurecida | grafite RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 26,38 € | | 03089-390384 | C | aço | - | peça endurecida | vermelho RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 9,34 € | | 03089-300484 | C | aço | - | peça endurecida | vermelho RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 8,42 € | | 03089-310584 | C | aço | - | peça endurecida | vermelho RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 8,90 € | | 03089-320684 | C | aço | - | peça endurecida | vermelho RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 9,89 € | | 03089-330884 | C | aço | - | peça endurecida | vermelho RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 11,82 € | | 03089-341084 | C | aço | - | peça endurecida | vermelho RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 13,43 € | | 03089-341284 | C | aço | - | peça endurecida | vermelho RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 18,99 € | | 03089-351684 | C | aço | - | peça endurecida | vermelho RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 26,38 € | | 03089-03903 | C | aço inoxidável | 1.4034 | peça endurecida | grafite RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 13,56 € | | 03089-03004 | C | aço inoxidável | 1.4034 | peça endurecida | grafite RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 12,25 € | | 03089-03105 | C | aço inoxidável | 1.4034 | peça endurecida | grafite RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 12,96 € | | 03089-03206 | C | aço inoxidável | 1.4034 | peça endurecida | grafite RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 15,31 € | | 03089-03308 | C | aço inoxidável | 1.4034 | peça endurecida | grafite RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 20,80 € | | 03089-03410 | C | aço inoxidável | 1.4034 | peça endurecida | grafite RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 24,07 € | | 03089-03412 | C | aço inoxidável | 1.4034 | peça endurecida | grafite RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 35,29 € | | 03089-03516 | C | aço inoxidável | 1.4034 | peça endurecida | grafite RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 50,14 € | | 03089-0390384 | C | aço inoxidável | 1.4034 | peça endurecida | vermelho RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 13,56 € | | 03089-0300484 | C | aço inoxidável | 1.4034 | peça endurecida | vermelho RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 12,25 € | | 03089-0310584 | C | aço inoxidável | 1.4034 | peça endurecida | vermelho RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 12,96 € | | 03089-0320684 | C | aço inoxidável | 1.4034 | peça endurecida | vermelho RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 15,31 € | | 03089-0330884 | C | aço inoxidável | 1.4034 | peça endurecida | vermelho RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 20,80 € | | 03089-0341084 | C | aço inoxidável | 1.4034 | peça endurecida | vermelho RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 24,07 € | | 03089-0341284 | C | aço inoxidável | 1.4034 | peça endurecida | vermelho RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 35,29 € | | 03089-0351684 | C | aço inoxidável | 1.4034 | peça endurecida | vermelho RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 50,14 € | | 03089-13903 | C | aço inoxidável | 1.4305 | peça não endurecida | grafite RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 13,56 € | | 03089-13004 | C | aço inoxidável | 1.4305 | peça não endurecida | grafite RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 12,25 € | | 03089-13105 | C | aço inoxidável | 1.4305 | peça não endurecida | grafite RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 12,96 € | | 03089-13206 | C | aço inoxidável | 1.4305 | peça não endurecida | grafite RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 15,31 € | | 03089-13308 | C | aço inoxidável | 1.4305 | peça não endurecida | grafite RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 20,80 € | | 03089-13410 | C | aço inoxidável | 1.4305 | peça não endurecida | grafite RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 24,07 € | | 03089-13412 | C | aço inoxidável | 1.4305 | peça não endurecida | grafite RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 35,29 € | | 03089-13516 | C | aço inoxidável | 1.4305 | peça não endurecida | grafite RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 50,14 € | | 03089-1390384 | C | aço inoxidável | 1.4305 | peça não endurecida | vermelho RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 13,56 € | | 03089-1300484 | C | aço inoxidável | 1.4305 | peça não endurecida | vermelho RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 12,25 € | | 03089-1310584 | C | aço inoxidável | 1.4305 | peça não endurecida | vermelho RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 12,96 € | | 03089-1320684 | C | aço inoxidável | 1.4305 | peça não endurecida | vermelho RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 15,31 € | | 03089-1330884 | C | aço inoxidável | 1.4305 | peça não endurecida | vermelho RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 20,80 € | | 03089-1341084 | C | aço inoxidável | 1.4305 | peça não endurecida | vermelho RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 24,07 € | | 03089-1341284 | C | aço inoxidável | 1.4305 | peça não endurecida | vermelho RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 35,29 € | | 03089-1351684 | C | aço inoxidável | 1.4305 | peça não endurecida | vermelho RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 50,14 € | | 03089-63903 | C | aço inoxidável | 1.4404 | niquelado | grafite RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 16,27 € | | 03089-63004 | C | aço inoxidável | 1.4404 | niquelado | grafite RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 | | | 14,70 € | | 03089-63105 | C | aço inoxidável | 1.4404 | niquelado | grafite RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 15,55 € | | 03089-63206 | C | aço inoxidável | 1.4404 | niquelado | grafite RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 18,37 € | | 03089-63308 | C | aço inoxidável | 1.4404 | niquelado | grafite RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 24,97 € | | 03089-63410 | C | aço inoxidável | 1.4404 | niquelado | grafite RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 | | | 28,89 € | | 03089-63412 | C | aço inoxidável | 1.4404 | niquelado | grafite RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 37,05 € | | 03089-63516 | C | aço inoxidável | 1.4404 | niquelado | grafite RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 | | | 55,15 € | | 03089-6390384 | C | aço inoxidável | 1.4404 | niquelado | vermelho RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 16,27 € | | 03089-6300484 | C | aço inoxidável | 1.4404 | niquelado | vermelho RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 | | | 14,70 € | | 03089-6310584 | C | aço inoxidável | 1.4404 | niquelado | vermelho RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 15,55 € | | 03089-6320684 | C | aço inoxidável | 1.4404 | niquelado | vermelho RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 18,37 € | | 03089-6330884 | C | aço inoxidável | 1.4404 | niquelado | vermelho RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 24,97 € | | 03089-6341084 | C | aço inoxidável | 1.4404 | niquelado | vermelho RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 | | | 28,89 € | | 03089-6341284 | C | aço inoxidável | 1.4404 | niquelado | vermelho RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 37,05 € | | 03089-6351684 | C | aço inoxidável | 1.4404 | niquelado | vermelho RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 | | | 55,15 € | | 03089-73903 | C | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | grafite RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 16,27 € | | 03089-73004 | C | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | grafite RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 | | | 14,70 € | | 03089-73105 | C | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | grafite RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 15,55 € | | 03089-73206 | C | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | grafite RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 18,37 € | | 03089-73308 | C | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | grafite RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 24,97 € | | 03089-73410 | C | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | grafite RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 | | | 28,89 € | | 03089-73412 | C | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | grafite RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 37,05 € | | 03089-73516 | C | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | grafite RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 | | | 55,15 € | | 03089-7390384 | C | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | vermelho RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 16,27 € | | 03089-7300484 | C | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | vermelho RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 | | | 14,70 € | | 03089-7310584 | C | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | vermelho RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 15,55 € | | 03089-7320684 | C | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | vermelho RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 18,37 € | | 03089-7330884 | C | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | vermelho RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 24,97 € | | 03089-7341084 | C | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | vermelho RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 | | | 28,89 € | | 03089-7341284 | C | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | vermelho RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 37,05 € | | 03089-7351684 | C | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | vermelho RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 | | | 55,15 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|