norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os pinos de retenção são usados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais.
Alguns exemplos incluem o bloqueio em comprimento e em altura, assim como o bloqueio de posição na construção de máquinas, dispositivos, móveis e veículos especiais.

Somente após a retirada manual do perno, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino de guia para travamento for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C ou D.

Os materiais usados permitem uma utilização variada, até aplicações com os mais altos requisitos de resistência à corrosão.
Material:

Versão em aço:
Bucha roscada e pino de guia para travamento em aço de corte rápido.
Mola de pressão 1.4310.

Versão em aço inox A2:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento endurecido 1.4034.
Pino de guia para travamento não endurecido 1.4305.
Mola de pressão 1.4310.

Versão em aço inoxidável A4:
Bucha roscada e pino de guia para travamento 1.4404.
Mola de pressão 1.4401 ou 1.4571.

Cabeça cogumelo em termoplástico grafite preto ou vermelho tráfego RAL3020.

Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores 03089
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03089_C Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e ranhura de engate 191 kB

Desenhos

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e ranhura de engate

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Chave
de aço
Superfície
Corpo básico
Cor
dos componentes
DD1D2LL1L2L3Curso
S
SW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03089-3903Caço-peça endurecidagrafite RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 9,66 €
03089-3004Caço-peça endurecidagrafite RAL 70214M8x11838,5156134101612  8,71 €
03089-3105Caço-peça endurecidagrafite RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  9,20 €
03089-3206Caço-peça endurecidagrafite RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  10,22 €
03089-3308Caço-peça endurecidagrafite RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  12,22 €
03089-3410Caço-peça endurecidagrafite RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 13,89 €
03089-3412Caço-peça endurecidagrafite RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 19,63 €
03089-3516Caço-peça endurecidagrafite RAL 702116M24x2409632182816273,22046 27,28 €
03089-390384Caço-peça endurecidavermelho RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 9,66 €
03089-300484Caço-peça endurecidavermelho RAL 30204M8x11838,5156134101612 8,71 €
03089-310584Caço-peça endurecidavermelho RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 9,20 €
03089-320684Caço-peça endurecidavermelho RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 10,22 €
03089-330884Caço-peça endurecidavermelho RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 12,22 €
03089-341084Caço-peça endurecidavermelho RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 13,89 €
03089-341284Caço-peça endurecidavermelho RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 19,63 €
03089-351684Caço-peça endurecidavermelho RAL 302016M24x2409632182816273,22046 27,28 €
03089-03903Caço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 14,02 €
03089-03004Caço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 70214M8x11838,5156134101612  12,66 €
03089-03105Caço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  13,40 €
03089-03206Caço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  15,82 €
03089-03308Caço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  21,52 €
03089-03410Caço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 24,89 €
03089-03412Caço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 36,49 €
03089-03516Caço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 702116M24x2409632182816273,22046 51,84 €
03089-0390384Caço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 14,02 €
03089-0300484Caço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 30204M8x11838,5156134101612 12,66 €
03089-0310584Caço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 13,40 €
03089-0320684Caço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 15,82 €
03089-0330884Caço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 21,52 €
03089-0341084Caço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 24,89 €
03089-0341284Caço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 36,49 €
03089-0351684Caço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 302016M24x2409632182816273,22046 51,84 €
03089-13903Caço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 14,02 €
03089-13004Caço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 70214M8x11838,5156134101612  12,66 €
03089-13105Caço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  13,40 €
03089-13206Caço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  15,82 €
03089-13308Caço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  21,52 €
03089-13410Caço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 24,89 €
03089-13412Caço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 36,49 €
03089-13516Caço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 702116M24x2409632182816273,22046 51,84 €
03089-1390384Caço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 14,02 €
03089-1300484Caço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 30204M8x11838,5156134101612 12,66 €
03089-1310584Caço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 13,40 €
03089-1320684Caço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 15,82 €
03089-1330884Caço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 21,52 €
03089-1341084Caço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 24,89 €
03089-1341284Caço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 36,49 €
03089-1351684Caço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 302016M24x2409632182816273,22046 51,84 €
03089-63903Caço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,836,5 16,82 €
03089-63004Caço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 70214M8x11838,5156134101715,5 15,19 €
03089-63105Caço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 70215M10x12143,5177155131,3412,5 16,08 €
03089-63206Caço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8714,5 18,99 €
03089-63308Caço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 70218M16x1,533682610238192,31535 25,82 €
03089-63410Caço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 702110M20x1,5337428122510222,81530 29,87 €
03089-63412Caço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 38,32 €
03089-63516Caço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 702116M24x2409632182816273,22040 57,03 €
03089-6390384Caço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,836,5 16,82 €
03089-6300484Caço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 30204M8x11838,5156134101715,5 15,19 €
03089-6310584Caço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 30205M10x12143,5177155131,3412,5 16,08 €
03089-6320684Caço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8714,5 18,99 €
03089-6330884Caço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 25,82 €
03089-6341084Caço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 302010M20x1,5337428122510222,81530 29,87 €
03089-6341284Caço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 38,32 €
03089-6351684Caço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 302016M24x2409632182816273,22040 57,03 €
03089-73903Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,836,5 16,82 €
03089-73004Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 70214M8x11838,5156134101715,5 15,19 €
03089-73105Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 70215M10x12143,5177155131,3412,5 16,08 €
03089-73206Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8714,5 18,99 €
03089-73308Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 70218M16x1,533682610238192,31535 25,82 €
03089-73410Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 702110M20x1,5337428122510222,81530 29,87 €
03089-73412Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 38,32 €
03089-73516Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 702116M24x2409632182816273,22040 57,03 €
03089-7390384Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,836,5 16,82 €
03089-7300484Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 30204M8x11838,5156134101715,5 15,19 €
03089-7310584Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 30205M10x12143,5177155131,3412,5 16,08 €
03089-7320684Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8714,5 18,99 €
03089-7330884Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 25,82 €
03089-7341084Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 302010M20x1,5337428122510222,81530 29,87 €
03089-7341284Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 38,32 €
03089-7351684Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 302016M24x2409632182816273,22040 57,03 €