norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os pinos de retenção são usados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais.
Alguns exemplos incluem o bloqueio em comprimento e em altura, assim como o bloqueio de posição na construção de máquinas, dispositivos, móveis e veículos especiais.

Somente após a retirada manual do perno, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino de guia para travamento for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C ou D.

Os materiais usados permitem uma utilização variada, até aplicações com os mais altos requisitos de resistência à corrosão.
Material:

Versão em aço:
Bucha roscada e pino de guia para travamento em aço de corte rápido.
Mola de pressão 1.4310.

Versão em aço inox A2:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento endurecido 1.4034.
Pino de guia para travamento não endurecido 1.4305.
Mola de pressão 1.4310.

Versão em aço inoxidável A4:
Bucha roscada e pino de guia para travamento 1.4404.
Mola de pressão 1.4401 ou 1.4571.

Cabeça cogumelo em termoplástico grafite preto ou vermelho tráfego RAL3020.

Versão:Versão em aço:
bucha roscada com oxidação negra.
Pino de guia para travamento, endurecido, polido e brunido.

Versão em aço inoxidável A2:
bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido ou não endurecido, polido e de superfície sem tratamento.

Versão em aço inoxidável A4:
bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento polido, niquelado quimicamente ou de superfície sem tratamento.
Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores 03089
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03089_B Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e contraporca 204 kB

Desenhos

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e contraporca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Chave
de aço
Superfície
Corpo básico
Cor
dos componentes
DD1D2LL1L2L3Curso
S
SW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03089-2903Baço-peça endurecidagrafite RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 7,58 €
03089-2004Baço-peça endurecidagrafite RAL 70214M8x11838,515613410131612  6,82 €
03089-2105Baço-peça endurecidagrafite RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  7,21 €
03089-2206Baço-peça endurecidagrafite RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  8,00 €
03089-2308Baço-peça endurecidagrafite RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  10,43 €
03089-2410Baço-peça endurecidagrafite RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 10,71 €
03089-2412Baço-peça endurecidagrafite RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 14,72 €
03089-2516Baço-peça endurecidagrafite RAL 702116M24x240963218281627363,22046 20,42 €
03089-290384Baço-peça endurecidavermelho RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 7,58 €
03089-200484Baço-peça endurecidavermelho RAL 30204M8x11838,515613410131612 6,82 €
03089-210584Baço-peça endurecidavermelho RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 7,21 €
03089-220684Baço-peça endurecidavermelho RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 8,00 €
03089-230884Baço-peça endurecidavermelho RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 10,43 €
03089-241084Baço-peça endurecidavermelho RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 10,71 €
03089-241284Baço-peça endurecidavermelho RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 14,72 €
03089-251684Baço-peça endurecidavermelho RAL 302016M24x240963218281627363,22046 20,42 €
03089-02903Baço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 12,91 €
03089-02004Baço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 70214M8x11838,515613410131612  10,99 €
03089-02105Baço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  12,33 €
03089-02206Baço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  14,50 €
03089-02308Baço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  18,39 €
03089-02410Baço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 19,17 €
03089-02412Baço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 28,11 €
03089-02516Baço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 702116M24x240963218281627363,22046 39,94 €
03089-0290384Baço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 12,91 €
03089-0200484Baço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 30204M8x11838,515613410131612 10,99 €
03089-0210584Baço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 12,33 €
03089-0220684Baço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 14,50 €
03089-0230884Baço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 18,39 €
03089-0241084Baço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 19,17 €
03089-0241284Baço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 28,11 €
03089-0251684Baço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 302016M24x240963218281627363,22046 39,94 €
03089-12903Baço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 12,91 €
03089-12004Baço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 70214M8x11838,515613410131612  10,99 €
03089-12105Baço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  12,33 €
03089-12206Baço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  14,50 €
03089-12308Baço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  18,39 €
03089-12410Baço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 19,17 €
03089-12412Baço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 28,11 €
03089-12516Baço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 702116M24x240963218281627363,22046 39,94 €
03089-1290384Baço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 12,91 €
03089-1200484Baço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 30204M8x11838,515613410131612 10,99 €
03089-1210584Baço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 12,33 €
03089-1220684Baço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 14,50 €
03089-1230884Baço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 18,39 €
03089-1241084Baço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 19,17 €
03089-1241284Baço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 28,11 €
03089-1251684Baço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 302016M24x240963218281627363,22046 39,94 €
03089-62903Baço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,836,5 15,50 €
03089-62004Baço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 70214M8x11838,515613410131715,5 13,19 €
03089-62105Baço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 70215M10x12143,517715513171,3412,5 14,79 €
03089-62206Baço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8714,5 17,40 €
03089-62308Baço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535 22,07 €
03089-62410Baço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 702110M20x1,533742812251022302,81530 23,00 €
03089-62412Baço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 29,51 €
03089-62516Baço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 702116M24x240963218281627363,22040 43,93 €
03089-6290384Baço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,836,5 15,50 €
03089-6200484Baço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 30204M8x11838,515613410131715,5 13,19 €
03089-6210584Baço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 30205M10x12143,517715513171,3412,5 14,79 €
03089-6220684Baço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8714,5 17,40 €
03089-6230884Baço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 22,07 €
03089-6241084Baço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 302010M20x1,533742812251022302,81530 23,00 €
03089-6241284Baço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 29,51 €
03089-6251684Baço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 302016M24x240963218281627363,22040 43,93 €
03089-72903Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,836,5 15,50 €
03089-72004Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 70214M8x11838,515613410131715,5 13,19 €
03089-72105Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 70215M10x12143,517715513171,3412,5 14,79 €
03089-72206Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8714,5 17,40 €
03089-72308Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535 22,07 €
03089-72410Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 702110M20x1,533742812251022302,81530 23,00 €
03089-72412Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 29,51 €
03089-72516Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 702116M24x240963218281627363,22040 43,93 €
03089-7290384Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,836,5 15,50 €
03089-7200484Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 30204M8x11838,515613410131715,5 13,19 €
03089-7210584Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 30205M10x12143,517715513171,3412,5 14,79 €
03089-7220684Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8714,5 17,40 €
03089-7230884Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 22,07 €
03089-7241084Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 302010M20x1,533742812251022302,81530 23,00 €
03089-7241284Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 29,51 €
03089-7251684Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 302016M24x240963218281627363,22040 43,93 €