|
|
03089_APinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoDescrição do produto:Os pinos de retenção são usados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Alguns exemplos incluem o bloqueio em comprimento e em altura, assim como o bloqueio de posição na construção de máquinas, dispositivos, móveis e veículos especiais.
Somente após a retirada manual do perno, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino de guia para travamento for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C ou D.
Os materiais usados permitem uma utilização variada, até aplicações com os mais altos requisitos de resistência à corrosão.Material:Versão em aço:
Bucha roscada e pino de guia para travamento em aço de corte rápido.
Mola de pressão 1.4310.
Versão em aço inox A2:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento endurecido 1.4034.
Pino de guia para travamento não endurecido 1.4305.
Mola de pressão 1.4310.
Versão em aço inoxidável A4:
Bucha roscada e pino de guia para travamento 1.4404.
Mola de pressão 1.4401 ou 1.4571.
Cabeça cogumelo em termoplástico grafite preto ou vermelho tráfego RAL3020. Versão:Versão em aço: bucha roscada com oxidação negra. Pino de guia para travamento, endurecido, polido e brunido.
Versão em aço inoxidável A2: bucha roscada com superfície sem tratamento. Pino de guia para travamento endurecido ou não endurecido, polido e de superfície sem tratamento.
Versão em aço inoxidável A4: bucha roscada com superfície sem tratamento. Pino de guia para travamento polido, niquelado quimicamente ou de superfície sem tratamento.Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores 03089 DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | Chave de aço | Superfície Corpo básico | Cor dos componentes | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Curso S | SW1 | F x 30° | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03089-1903 | A | aço | - | peça endurecida | grafite RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 7,69 € | | 03089-1004 | A | aço | - | peça endurecida | grafite RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 6,93 € | | 03089-1105 | A | aço | - | peça endurecida | grafite RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 7,34 € | | 03089-1206 | A | aço | - | peça endurecida | grafite RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 8,15 € | | 03089-1308 | A | aço | - | peça endurecida | grafite RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 10,48 € | | 03089-1410 | A | aço | - | peça endurecida | grafite RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 10,60 € | | 03089-1412 | A | aço | - | peça endurecida | grafite RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 15,01 € | | 03089-1516 | A | aço | - | peça endurecida | grafite RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 20,84 € | | 03089-190384 | A | aço | - | peça endurecida | vermelho RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 7,69 € | | 03089-100484 | A | aço | - | peça endurecida | vermelho RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 6,93 € | | 03089-110584 | A | aço | - | peça endurecida | vermelho RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 7,34 € | | 03089-120684 | A | aço | - | peça endurecida | vermelho RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 8,15 € | | 03089-130884 | A | aço | - | peça endurecida | vermelho RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 10,48 € | | 03089-141084 | A | aço | - | peça endurecida | vermelho RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 10,60 € | | 03089-141284 | A | aço | - | peça endurecida | vermelho RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 15,01 € | | 03089-151684 | A | aço | - | peça endurecida | vermelho RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 20,84 € | | 03089-01903 | A | aço inoxidável | 1.4034 | peça endurecida | grafite RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 12,51 € | | 03089-01004 | A | aço inoxidável | 1.4034 | peça endurecida | grafite RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 10,64 € | | 03089-01105 | A | aço inoxidável | 1.4034 | peça endurecida | grafite RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 11,95 € | | 03089-01206 | A | aço inoxidável | 1.4034 | peça endurecida | grafite RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 14,09 € | | 03089-01308 | A | aço inoxidável | 1.4034 | peça endurecida | grafite RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 18,69 € | | 03089-01410 | A | aço inoxidável | 1.4034 | peça endurecida | grafite RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 19,16 € | | 03089-01412 | A | aço inoxidável | 1.4034 | peça endurecida | grafite RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 28,07 € | | 03089-01516 | A | aço inoxidável | 1.4034 | peça endurecida | grafite RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 39,92 € | | 03089-0190384 | A | aço inoxidável | 1.4034 | peça endurecida | vermelho RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 12,51 € | | 03089-0100484 | A | aço inoxidável | 1.4034 | peça endurecida | vermelho RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 10,64 € | | 03089-0110584 | A | aço inoxidável | 1.4034 | peça endurecida | vermelho RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 11,95 € | | 03089-0120684 | A | aço inoxidável | 1.4034 | peça endurecida | vermelho RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 14,09 € | | 03089-0130884 | A | aço inoxidável | 1.4034 | peça endurecida | vermelho RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 18,69 € | | 03089-0141084 | A | aço inoxidável | 1.4034 | peça endurecida | vermelho RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 19,16 € | | 03089-0141284 | A | aço inoxidável | 1.4034 | peça endurecida | vermelho RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 28,07 € | | 03089-0151684 | A | aço inoxidável | 1.4034 | peça endurecida | vermelho RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 39,92 € | | 03089-11903 | A | aço inoxidável | 1.4305 | peça não endurecida | grafite RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 12,51 € | | 03089-11004 | A | aço inoxidável | 1.4305 | peça não endurecida | grafite RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 10,64 € | | 03089-11105 | A | aço inoxidável | 1.4305 | peça não endurecida | grafite RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 11,95 € | | 03089-11206 | A | aço inoxidável | 1.4305 | peça não endurecida | grafite RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 14,09 € | | 03089-11308 | A | aço inoxidável | 1.4305 | peça não endurecida | grafite RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 18,69 € | | 03089-11410 | A | aço inoxidável | 1.4305 | peça não endurecida | grafite RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 19,16 € | | 03089-11412 | A | aço inoxidável | 1.4305 | peça não endurecida | grafite RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 28,07 € | | 03089-11516 | A | aço inoxidável | 1.4305 | peça não endurecida | grafite RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 39,92 € | | 03089-1190384 | A | aço inoxidável | 1.4305 | peça não endurecida | vermelho RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 12,51 € | | 03089-1100484 | A | aço inoxidável | 1.4305 | peça não endurecida | vermelho RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 10,64 € | | 03089-1110584 | A | aço inoxidável | 1.4305 | peça não endurecida | vermelho RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 11,95 € | | 03089-1120684 | A | aço inoxidável | 1.4305 | peça não endurecida | vermelho RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 14,09 € | | 03089-1130884 | A | aço inoxidável | 1.4305 | peça não endurecida | vermelho RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 18,69 € | | 03089-1141084 | A | aço inoxidável | 1.4305 | peça não endurecida | vermelho RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 19,16 € | | 03089-1141284 | A | aço inoxidável | 1.4305 | peça não endurecida | vermelho RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 28,07 € | | 03089-1151684 | A | aço inoxidável | 1.4305 | peça não endurecida | vermelho RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 39,92 € | | 03089-61903 | A | aço inoxidável | 1.4404 | niquelado | grafite RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 15,01 € | | 03089-61004 | A | aço inoxidável | 1.4404 | niquelado | grafite RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 | | | 12,78 € | | 03089-61105 | A | aço inoxidável | 1.4404 | niquelado | grafite RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 14,34 € | | 03089-61206 | A | aço inoxidável | 1.4404 | niquelado | grafite RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 16,91 € | | 03089-61308 | A | aço inoxidável | 1.4404 | niquelado | grafite RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 22,43 € | | 03089-61410 | A | aço inoxidável | 1.4404 | niquelado | grafite RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 | | | 22,99 € | | 03089-61412 | A | aço inoxidável | 1.4404 | niquelado | grafite RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 29,47 € | | 03089-61516 | A | aço inoxidável | 1.4404 | niquelado | grafite RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 | | | 43,92 € | | 03089-6190384 | A | aço inoxidável | 1.4404 | niquelado | vermelho RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 15,01 € | | 03089-6100484 | A | aço inoxidável | 1.4404 | niquelado | vermelho RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 | | | 12,78 € | | 03089-6110584 | A | aço inoxidável | 1.4404 | niquelado | vermelho RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 14,34 € | | 03089-6120684 | A | aço inoxidável | 1.4404 | niquelado | vermelho RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 16,91 € | | 03089-6130884 | A | aço inoxidável | 1.4404 | niquelado | vermelho RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 22,43 € | | 03089-6141084 | A | aço inoxidável | 1.4404 | niquelado | vermelho RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 | | | 22,99 € | | 03089-6141284 | A | aço inoxidável | 1.4404 | niquelado | vermelho RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 29,47 € | | 03089-6151684 | A | aço inoxidável | 1.4404 | niquelado | vermelho RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 | | | 43,92 € | | 03089-71903 | A | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | grafite RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 15,01 € | | 03089-71004 | A | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | grafite RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 | | | 12,78 € | | 03089-71105 | A | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | grafite RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 14,34 € | | 03089-71206 | A | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | grafite RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 16,91 € | | 03089-71308 | A | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | grafite RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 22,43 € | | 03089-71410 | A | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | grafite RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 | | | 22,99 € | | 03089-71412 | A | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | grafite RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 29,47 € | | 03089-71516 | A | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | grafite RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 | | | 43,92 € | | 03089-7190384 | A | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | vermelho RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 15,01 € | | 03089-7100484 | A | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | vermelho RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 | | | 12,78 € | | 03089-7110584 | A | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | vermelho RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 14,34 € | | 03089-7120684 | A | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | vermelho RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 16,91 € | | 03089-7130884 | A | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | vermelho RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 22,43 € | | 03089-7141084 | A | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | vermelho RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 | | | 22,99 € | | 03089-7141284 | A | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | vermelho RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 29,47 € | | 03089-7151684 | A | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | vermelho RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 | | | 43,92 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|