norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável na versão curta com manípulo de cabeça cogumelo plástico, ranhura de engate e contraporca
03089_D

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável na versão curta com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Classe de resistência 5.8.

Versão em aço:
Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro ou vermelho tráfego RAL3020.

Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C + D.Sob consulta:Versões especiais.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03089_D Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável na versão curta com manípulo de cabeça cogumelo plástico, ranhura de engate e contraporca 206 kB

Desenhos

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável na versão curta com manípulo de cabeça cogumelo plástico, ranhura de engate e contraporca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
Cor
dos componentes
DD1D2LL1L2Curso
S
SW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03089-8903Daçopeça endurecidagrafite RAL 70213M6x0,751425,5653,58100,8410 10,56 €
03089-8004Daçopeça endurecidagrafite RAL 70214M8x11829,566410131412  10,07 €
03089-8105Daçopeça endurecidagrafite RAL 70215M10x12134,587513171,3512  9,59 €
03089-8206Daçopeça endurecidagrafite RAL 70216M12x1,52541,7108614191,8614  10,34 €
03089-8308Daçopeça endurecidagrafite RAL 70218M16x1,533541210819242,31428  12,35 €
03089-8410Daçopeça endurecidagrafite RAL 702110M20x1,5336115121022302,81532 20,07 €
03089-890384Daçopeça endurecidavermelho RAL 30203M6x0,751425,5653,58100,8410 10,56 €
03089-800484Daçopeça endurecidavermelho RAL 30204M8x11829,566410131412 10,07 €
03089-810584Daçopeça endurecidavermelho RAL 30205M10x12134,587513171,3512 9,59 €
03089-820684Daçopeça endurecidavermelho RAL 30206M12x1,52541,7108614191,8614 10,34 €
03089-830884Daçopeça endurecidavermelho RAL 30208M16x1,533541210819242,31428 12,35 €
03089-841084Daçopeça endurecidavermelho RAL 302010M20x1,5336115121022302,81532 20,07 €
03089-18903Daço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 70213M6x0,751425,5653,58100,8410 15,43 €
03089-18004Daço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 70214M8x11829,566410131412  14,72 €
03089-18105Daço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 70215M10x12134,587513171,3512  14,04 €
03089-18206Daço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 70216M12x1,52541,7108614191,8614  16,48 €
03089-18308Daço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 70218M16x1,533541210819242,31428  22,22 €
03089-18410Daço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 702110M20x1,5336115121022302,81532 41,52 €
03089-1890384Daço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 30203M6x0,751425,5653,58100,8410 15,43 €
03089-1800484Daço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 30204M8x11829,566410131412 14,72 €
03089-1810584Daço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 30205M10x12134,587513171,3512 14,04 €
03089-1820684Daço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 30206M12x1,52541,7108614191,8614 16,48 €
03089-1830884Daço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 30208M16x1,533541210819242,31428 22,22 €
03089-1841084Daço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 302010M20x1,5336115121022302,81532 41,52 €