norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Classe de resistência 5.8.

Versão em aço:
Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro ou vermelho tráfego RAL3020.

Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C + D.Sob consulta:Versões especiais.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03089_C Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável na versão curta com manípulo de cabeça cogumelo plástico e ranhura de engate 184 kB

Desenhos

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável na versão curta com manípulo de cabeça cogumelo plástico e ranhura de engate

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
Cor
dos componentes
DD1D2LL1L2Curso
S
SW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03089-7903Caçopeça endurecidagrafite RAL 70213M6x0,751425,5653,580,8410 10,82 €
03089-7004Caçopeça endurecidagrafite RAL 70214M8x11829,5664101412  10,28 €
03089-7105Caçopeça endurecidagrafite RAL 70215M10x12134,5875131,3512  9,79 €
03089-7206Caçopeça endurecidagrafite RAL 70216M12x1,52541,71086141,8614  10,55 €
03089-7308Caçopeça endurecidagrafite RAL 70218M16x1,5335412108192,31428  12,52 €
03089-7410Caçopeça endurecidagrafite RAL 702110M20x1,53361151210222,81532 20,40 €
03089-790384Caçopeça endurecidavermelho RAL 30203M6x0,751425,5653,580,8410 10,82 €
03089-700484Caçopeça endurecidavermelho RAL 30204M8x11829,5664101412 10,28 €
03089-710584Caçopeça endurecidavermelho RAL 30205M10x12134,5875131,3512 9,79 €
03089-720684Caçopeça endurecidavermelho RAL 30206M12x1,52541,71086141,8614 10,55 €
03089-730884Caçopeça endurecidavermelho RAL 30208M16x1,5335412108192,31428 12,52 €
03089-741084Caçopeça endurecidavermelho RAL 302010M20x1,53361151210222,81532 20,40 €
03089-17903Caço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 70213M6x0,751425,5653,580,8410 15,76 €
03089-17004Caço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 70214M8x11829,5664101412  15,08 €
03089-17105Caço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 70215M10x12134,5875131,3512  14,36 €
03089-17206Caço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 70216M12x1,52541,71086141,8614  16,51 €
03089-17308Caço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 70218M16x1,5335412108192,31428  22,29 €
03089-17410Caço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 702110M20x1,53361151210222,81532 42,04 €
03089-1790384Caço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 30203M6x0,751425,5653,580,8410 15,76 €
03089-1700484Caço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 30204M8x11829,5664101412 15,08 €
03089-1710584Caço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 30205M10x12134,5875131,3512 14,36 €
03089-1720684Caço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 30206M12x1,52541,71086141,8614 16,51 €
03089-1730884Caço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 30208M16x1,5335412108192,31428 22,29 €
03089-1741084Caço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 302010M20x1,53361151210222,81532 42,04 €