norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Classe de resistência 5.8.

Versão em aço:
Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro ou vermelho tráfego RAL3020.

Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C + D.Sob consulta:Versões especiais.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03089_B Pinos de retenção de aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável e contraporca 171 kB

Desenhos

Pinos de retenção de aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável e contraporca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
Cor
dos componentes
DD1D2LL1L2Curso
S
SW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03089-6903Baçopeça endurecidagrafite RAL 70213M6x0,751425,5653,58100,8410 8,18 €
03089-6004Baçopeça endurecidagrafite RAL 70214M8x11829,566410131412  7,80 €
03089-6105Baçopeça endurecidagrafite RAL 70215M10x12134,587513171,3512  7,44 €
03089-6206Baçopeça endurecidagrafite RAL 70216M12x1,52541,7108614191,8614  8,20 €
03089-6308Baçopeça endurecidagrafite RAL 70218M16x1,533541210819242,31428  10,29 €
03089-6410Baçopeça endurecidagrafite RAL 702110M20x1,5336115121022302,81532 15,47 €
03089-690384Baçopeça endurecidavermelho RAL 30203M6x0,751425,5653,58100,8410 8,18 €
03089-600484Baçopeça endurecidavermelho RAL 30204M8x11829,566410131412 7,80 €
03089-610584Baçopeça endurecidavermelho RAL 30205M10x12134,587513171,3512 7,44 €
03089-620684Baçopeça endurecidavermelho RAL 30206M12x1,52541,7108614191,8614 8,20 €
03089-630884Baçopeça endurecidavermelho RAL 30208M16x1,533541210819242,31428 10,29 €
03089-641084Baçopeça endurecidavermelho RAL 302010M20x1,5336115121022302,81532 15,47 €
03089-16903Baço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 70213M6x0,751425,5653,58100,8410 13,89 €
03089-16004Baço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 70214M8x11829,566410131412  13,27 €
03089-16105Baço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 70215M10x12134,587513171,3512  12,63 €
03089-16206Baço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 70216M12x1,52541,7108614191,8614  14,96 €
03089-16308Baço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 70218M16x1,533541210819242,31428  19,61 €
03089-16410Baço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 702110M20x1,5336115121022302,81532 32,75 €
03089-1690384Baço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 30203M6x0,751425,5653,58100,8410 13,89 €
03089-1600484Baço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 30204M8x11829,566410131412 13,27 €
03089-1610584Baço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 30205M10x12134,587513171,3512 12,63 €
03089-1620684Baço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 30206M12x1,52541,7108614191,8614 14,96 €
03089-1630884Baço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 30208M16x1,533541210819242,31428 19,61 €
03089-1641084Baço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 302010M20x1,5336115121022302,81532 32,75 €