norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os pinos de retenção são usados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais.
Alguns exemplos incluem o bloqueio em comprimento e em altura, assim como o bloqueio de posição na construção de máquinas, dispositivos, móveis e veículos especiais.

Somente após a retirada manual do perno, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino de guia para travamento for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C ou D.

Os materiais usados permitem uma utilização variada, até aplicações com os mais altos requisitos de resistência à corrosão.
Material:Versão em aço inox A2:
Bucha roscada e cabeça cogumelo 1.4305.
Pino de guia para travamento endurecido 1.4034.
Pino de guia para travamento não endurecido 1.4305.
Mola de pressão 1.4310.

Versão em aço inoxidável A4:
Bucha roscada, cabeça cogumelo e pino de guia para travamento 1.4404.
Mola de pressão 1.4401 ou 1.4571.
Versão:Versão em aço inoxidável A2:
bucha roscada com superfície sem tratamento.
Cabeça cogumelo, superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido ou não endurecido, polido e de superfície sem tratamento.

Versão em aço inoxidável A4:
bucha roscada com superfície sem tratamento.
Cabeça cogumelo, superfície sem tratamento ou jateado.
Pino de guia para travamento polido, niquelado quimicamente ou de superfície sem tratamento.
Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores 03089
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03089_C Pinos de retenção de aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável e ranhura de engate 179 kB

Desenhos

Pinos de retenção de aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável e ranhura de engate

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Chave
de aço
Manípulo
de cabeça
cogumelo
Pino de retençãoDD1D2LL1L2L3Curso
S
SW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03089-003903Caço inoxidável1.4034-peça endurecida3M6x0,751431,5125103,580,84,510 21,46 €
03089-003004Caço inoxidável1.4034-peça endurecida4M8x11838,5156134101612  20,47 €
03089-003105Caço inoxidável1.4034-peça endurecida5M10x12143,5177155131,3512  19,50 €
03089-003206Caço inoxidável1.4034-peça endurecida6M12x1,52551,7208176141,8614  23,07 €
03089-003308Caço inoxidável1.4034-peça endurecida8M16x1,533682610238192,31535  31,28 €
03089-003410Caço inoxidável1.4034-peça endurecida10M20x1,5337428122510222,81534 42,14 €
03089-003412Caço inoxidável1.4034-peça endurecida12M20x1,5337828142512222,81539 66,32 €
03089-003516Caço inoxidável1.4034-peça endurecida16M24x2409632182816273,22046 75,36 €
03089-113903Caço inoxidável1.4305-peça não endurecida3M6x0,751431,5125103,580,84,510 21,46 €
03089-113004Caço inoxidável1.4305-peça não endurecida4M8x11838,5156134101612  20,47 €
03089-113105Caço inoxidável1.4305-peça não endurecida5M10x12143,5177155131,3512  19,50 €
03089-113206Caço inoxidável1.4305-peça não endurecida6M12x1,52551,7208176141,8614  23,07 €
03089-113308Caço inoxidável1.4305-peça não endurecida8M16x1,533682610238192,31535  31,28 €
03089-113410Caço inoxidável1.4305-peça não endurecida10M20x1,5337428122510222,81534 42,14 €
03089-113412Caço inoxidável1.4305-peça não endurecida12M20x1,5337828142512222,81539 66,32 €
03089-113516Caço inoxidável1.4305-peça não endurecida16M24x2409632182816273,22046 75,36 €
03089-063903Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado3M6x0,751431,5125103,580,836,5 27,85 €
03089-063004Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado4M8x11838,5156134101715,5 26,55 €
03089-063105Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado5M10x12143,5177155131,3412,5 25,30 €
03089-063206Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado6M12x1,52551,7208176141,8714,5 29,91 €
03089-063308Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado8M16x1,533682610238192,31535 40,57 €
03089-063410Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado10M20x1,5337428122510222,81530 50,57 €
03089-063412Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado12M20x1,5337828142512222,81539 69,49 €
03089-063516Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado16M24x2409632182816273,22040 82,73 €
03089-173903Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento3M6x0,751431,5125103,580,836,5 27,85 €
03089-173004Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento4M8x11838,5156134101715,5 26,55 €
03089-173105Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento5M10x12143,5177155131,3412,5 25,30 €
03089-173206Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento6M12x1,52551,7208176141,8714,5 29,91 €
03089-173308Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento8M16x1,533682610238192,31535 40,57 €
03089-173410Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento10M20x1,5337428122510222,81530 50,57 €
03089-173412Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento12M20x1,5337828142512222,81539 69,49 €
03089-173516Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento16M24x2409632182816273,22040 82,73 €
03089-0639031Caço inoxidável1.4404jateadoniquelado3M6x0,751431,5125103,580,836,5 27,85 €
03089-0630041Caço inoxidável1.4404jateadoniquelado4M8x11838,5156134101715,5 26,55 €
03089-0631051Caço inoxidável1.4404jateadoniquelado5M10x12143,5177155131,3412,5 25,30 €
03089-0632061Caço inoxidável1.4404jateadoniquelado6M12x1,52551,7208176141,8714,5 29,91 €
03089-0633081Caço inoxidável1.4404jateadoniquelado8M16x1,533682610238192,31535 40,57 €
03089-0634101Caço inoxidável1.4404jateadoniquelado10M20x1,5337428122510222,81530 50,57 €
03089-0634121Caço inoxidável1.4404jateadoniquelado12M20x1,5337828142512222,81539 69,49 €
03089-0635161Caço inoxidável1.4404jateadoniquelado16M24x2409632182816273,22040 82,73 €
03089-1739031Caço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento3M6x0,751431,5125103,580,836,5 27,85 €
03089-1730041Caço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento4M8x11838,5156134101715,5 26,55 €
03089-1731051Caço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento5M10x12143,5177155131,3412,5 25,30 €
03089-1732061Caço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento6M12x1,52551,7208176141,8714,5 29,91 €
03089-1733081Caço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento8M16x1,533682610238192,31535 40,57 €
03089-1734101Caço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento10M20x1,5337428122510222,81530 50,57 €
03089-1734121Caço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento12M20x1,5337828142512222,81539 69,49 €
03089-1735161Caço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento16M24x2409632182816273,22040 82,73 €