norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os pinos de retenção são usados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais.
Alguns exemplos incluem o bloqueio em comprimento e em altura, assim como o bloqueio de posição na construção de máquinas, dispositivos, móveis e veículos especiais.

Somente após a retirada manual do perno, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino de guia para travamento for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C ou D.

Os materiais usados permitem uma utilização variada, até aplicações com os mais altos requisitos de resistência à corrosão.
Material:Versão em aço inox A2:
Bucha roscada e cabeça cogumelo 1.4305.
Pino de guia para travamento endurecido 1.4034.
Pino de guia para travamento não endurecido 1.4305.
Mola de pressão 1.4310.

Versão em aço inoxidável A4:
Bucha roscada, cabeça cogumelo e pino de guia para travamento 1.4404.
Mola de pressão 1.4401 ou 1.4571.
Versão:Versão em aço inoxidável A2:
bucha roscada com superfície sem tratamento.
Cabeça cogumelo, superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido ou não endurecido, polido e de superfície sem tratamento.

Versão em aço inoxidável A4:
bucha roscada com superfície sem tratamento.
Cabeça cogumelo, superfície sem tratamento ou jateado.
Pino de guia para travamento polido, niquelado quimicamente ou de superfície sem tratamento.
Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores 03089
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03089_A Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável 171 kB

Desenhos

Pinos de retenção em aço inoxidável forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Chave
de aço
Manípulo
de cabeça
cogumelo
Pino de retençãoDD1D2LL1L2L3Curso
S
SW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03089-001903Aaço inoxidável1.4034-peça endurecida3M6x0,751434,5125103,580,84,510 18,48 €
03089-001004Aaço inoxidável1.4034-peça endurecida4M8x11843156134101612  17,61 €
03089-001105Aaço inoxidável1.4034-peça endurecida5M10x12150177155131,3512  15,05 €
03089-001206Aaço inoxidável1.4034-peça endurecida6M12x1,52559208176141,8614  17,78 €
03089-001308Aaço inoxidável1.4034-peça endurecida8M16x1,533772610238192,31535  24,90 €
03089-001410Aaço inoxidável1.4034-peça endurecida10M20x1,5338328122510222,81534 29,54 €
03089-001412Aaço inoxidável1.4034-peça endurecida12M20x1,5338728142512222,81539 49,25 €
03089-001516Aaço inoxidável1.4034-peça endurecida16M24x24010632182816273,22046 55,97 €
03089-111903Aaço inoxidável1.4305-peça não endurecida3M6x0,751434,5125103,580,84,510 18,48 €
03089-111004Aaço inoxidável1.4305-peça não endurecida4M8x11843156134101612  17,61 €
03089-111105Aaço inoxidável1.4305-peça não endurecida5M10x12150177155131,3512  15,05 €
03089-111206Aaço inoxidável1.4305-peça não endurecida6M12x1,52559208176141,8614  17,78 €
03089-111308Aaço inoxidável1.4305-peça não endurecida8M16x1,533772610238192,31535  24,90 €
03089-111410Aaço inoxidável1.4305-peça não endurecida10M20x1,5338328122510222,81534 29,54 €
03089-111412Aaço inoxidável1.4305-peça não endurecida12M20x1,5338728142512222,81539 49,25 €
03089-111516Aaço inoxidável1.4305-peça não endurecida16M24x24010632182816273,22046 55,97 €
03089-061903Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado3M6x0,751434,5125103,580,836,5 23,94 €
03089-061004Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado4M8x11843156134101715,5 22,82 €
03089-061105Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado5M10x12150177155131,3412,5 19,54 €
03089-061206Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado6M12x1,52559208176141,8714,5 23,08 €
03089-061308Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado8M16x1,533772610238192,31535 32,30 €
03089-061410Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado10M20x1,5338328122510222,81530 35,45 €
03089-061412Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado12M20x1,5338728142512222,81539 51,60 €
03089-061516Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado16M24x24010632182816273,22040 61,42 €
03089-171903Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento3M6x0,751434,5125103,580,836,5 23,94 €
03089-171004Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento4M8x11843156134101715,5 22,82 €
03089-171105Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento5M10x12150177155131,3412,5 19,54 €
03089-171206Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento6M12x1,52559208176141,8714,5 23,08 €
03089-171308Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento8M16x1,533772610238192,31535 32,30 €
03089-171410Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento10M20x1,5338328122510222,81530 35,45 €
03089-171412Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento12M20x1,5338728142512222,81539 51,60 €
03089-171516Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento16M24x24010632182816273,22040 61,42 €
03089-0619031Aaço inoxidável1.4404jateadoniquelado3M6x0,751434,5125103,580,836,5 23,94 €
03089-0610041Aaço inoxidável1.4404jateadoniquelado4M8x11843156134101715,5 22,82 €
03089-0611051Aaço inoxidável1.4404jateadoniquelado5M10x12150177155131,3412,5 19,54 €
03089-0612061Aaço inoxidável1.4404jateadoniquelado6M12x1,52559208176141,8714,5 23,08 €
03089-0613081Aaço inoxidável1.4404jateadoniquelado8M16x1,533772610238192,31535 32,30 €
03089-0614101Aaço inoxidável1.4404jateadoniquelado10M20x1,5338328122510222,81530 35,45 €
03089-0614121Aaço inoxidável1.4404jateadoniquelado12M20x1,5338728142512222,81539 51,60 €
03089-0615161Aaço inoxidável1.4404jateadoniquelado16M24x24010632182816273,22040 61,42 €
03089-1719031Aaço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento3M6x0,751434,5125103,580,836,5 23,94 €
03089-1710041Aaço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento4M8x11843156134101715,5 22,82 €
03089-1711051Aaço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento5M10x12150177155131,3412,5 19,54 €
03089-1712061Aaço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento6M12x1,52559208176141,8714,5 23,08 €
03089-1713081Aaço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento8M16x1,533772610238192,31535 32,30 €
03089-1714101Aaço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento10M20x1,5338328122510222,81530 35,45 €
03089-1714121Aaço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento12M20x1,5338728142512222,81539 51,60 €
03089-1715161Aaço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento16M24x24010632182816273,22040 61,42 €