|
|
03089Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de... |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.
Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.
Manípulo de cabeça cogumelo 1.4305 com polimento eletrolítico. Versão:superfície sem tratamento, pino de guia retificado.Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C + D.Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores 03089 DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | Chave de aço | Manípulo de cabeça cogumelo | Pino de retenção | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Curso S | SW1 | F x 30° | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03089-001903 | A | aço inoxidável | 1.4034 | - | peça endurecida | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 18,48 € | | 03089-001004 | A | aço inoxidável | 1.4034 | - | peça endurecida | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 17,61 € | | 03089-001105 | A | aço inoxidável | 1.4034 | - | peça endurecida | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 15,05 € | | 03089-001206 | A | aço inoxidável | 1.4034 | - | peça endurecida | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 17,78 € | | 03089-001308 | A | aço inoxidável | 1.4034 | - | peça endurecida | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 24,90 € | | 03089-001410 | A | aço inoxidável | 1.4034 | - | peça endurecida | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 29,54 € | | 03089-001412 | A | aço inoxidável | 1.4034 | - | peça endurecida | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 49,25 € | | 03089-001516 | A | aço inoxidável | 1.4034 | - | peça endurecida | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 55,97 € | | 03089-111903 | A | aço inoxidável | 1.4305 | - | peça não endurecida | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 18,48 € | | 03089-111004 | A | aço inoxidável | 1.4305 | - | peça não endurecida | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 17,61 € | | 03089-111105 | A | aço inoxidável | 1.4305 | - | peça não endurecida | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 15,05 € | | 03089-111206 | A | aço inoxidável | 1.4305 | - | peça não endurecida | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 17,78 € | | 03089-111308 | A | aço inoxidável | 1.4305 | - | peça não endurecida | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 24,90 € | | 03089-111410 | A | aço inoxidável | 1.4305 | - | peça não endurecida | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 29,54 € | | 03089-111412 | A | aço inoxidável | 1.4305 | - | peça não endurecida | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 49,25 € | | 03089-111516 | A | aço inoxidável | 1.4305 | - | peça não endurecida | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 55,97 € | | 03089-061903 | A | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | niquelado | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 23,94 € | | 03089-061004 | A | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | niquelado | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 | | | 22,82 € | | 03089-061105 | A | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | niquelado | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 19,54 € | | 03089-061206 | A | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | niquelado | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 23,08 € | | 03089-061308 | A | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | niquelado | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 32,30 € | | 03089-061410 | A | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | niquelado | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 | | | 35,45 € | | 03089-061412 | A | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | niquelado | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 51,60 € | | 03089-061516 | A | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | niquelado | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 | | | 61,42 € | | 03089-171903 | A | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | superfície sem tratamento | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 23,94 € | | 03089-171004 | A | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | superfície sem tratamento | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 | | | 22,82 € | | 03089-171105 | A | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | superfície sem tratamento | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 19,54 € | | 03089-171206 | A | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | superfície sem tratamento | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 23,08 € | | 03089-171308 | A | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | superfície sem tratamento | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 32,30 € | | 03089-171410 | A | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | superfície sem tratamento | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 | | | 35,45 € | | 03089-171412 | A | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | superfície sem tratamento | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 51,60 € | | 03089-171516 | A | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | superfície sem tratamento | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 | | | 61,42 € | | 03089-0619031 | A | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | niquelado | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 23,94 € | | 03089-0610041 | A | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | niquelado | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 | | | 22,82 € | | 03089-0611051 | A | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | niquelado | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 19,54 € | | 03089-0612061 | A | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | niquelado | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 23,08 € | | 03089-0613081 | A | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | niquelado | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 32,30 € | | 03089-0614101 | A | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | niquelado | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 | | | 35,45 € | | 03089-0614121 | A | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | niquelado | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 51,60 € | | 03089-0615161 | A | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | niquelado | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 | | | 61,42 € | | 03089-1719031 | A | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | superfície sem tratamento | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 23,94 € | | 03089-1710041 | A | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | superfície sem tratamento | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 | | | 22,82 € | | 03089-1711051 | A | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | superfície sem tratamento | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 19,54 € | | 03089-1712061 | A | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | superfície sem tratamento | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 23,08 € | | 03089-1713081 | A | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | superfície sem tratamento | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 32,30 € | | 03089-1714101 | A | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | superfície sem tratamento | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 | | | 35,45 € | | 03089-1714121 | A | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | superfície sem tratamento | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 51,60 € | | 03089-1715161 | A | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | superfície sem tratamento | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 | | | 61,42 € | |
|
Pinos de retenção de aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável e contraporca |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | Chave de aço | Manípulo de cabeça cogumelo | Pino de retenção | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Curso S | SW1 | SW2 | F x 30° | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03089-002903 | B | aço inoxidável | 1.4034 | - | peça endurecida | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 19,71 € | | 03089-002004 | B | aço inoxidável | 1.4034 | - | peça endurecida | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 18,77 € | | 03089-002105 | B | aço inoxidável | 1.4034 | - | peça endurecida | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 16,13 € | | 03089-002206 | B | aço inoxidável | 1.4034 | - | peça endurecida | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 18,92 € | | 03089-002308 | B | aço inoxidável | 1.4034 | - | peça endurecida | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 25,24 € | | 03089-002410 | B | aço inoxidável | 1.4034 | - | peça endurecida | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 32,40 € | | 03089-002412 | B | aço inoxidável | 1.4034 | - | peça endurecida | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 50,97 € | | 03089-002516 | B | aço inoxidável | 1.4034 | - | peça endurecida | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 57,93 € | | 03089-112903 | B | aço inoxidável | 1.4305 | - | peça não endurecida | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 19,71 € | | 03089-112004 | B | aço inoxidável | 1.4305 | - | peça não endurecida | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 18,77 € | | 03089-112105 | B | aço inoxidável | 1.4305 | - | peça não endurecida | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 16,13 € | | 03089-112206 | B | aço inoxidável | 1.4305 | - | peça não endurecida | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 18,92 € | | 03089-112308 | B | aço inoxidável | 1.4305 | - | peça não endurecida | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 25,24 € | | 03089-112410 | B | aço inoxidável | 1.4305 | - | peça não endurecida | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 32,40 € | | 03089-112412 | B | aço inoxidável | 1.4305 | - | peça não endurecida | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 50,97 € | | 03089-112516 | B | aço inoxidável | 1.4305 | - | peça não endurecida | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 57,93 € | | 03089-062903 | B | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | niquelado | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 25,59 € | | 03089-062004 | B | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | niquelado | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 | | | 24,36 € | | 03089-062105 | B | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | niquelado | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 20,92 € | | 03089-062206 | B | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | niquelado | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 24,56 € | | 03089-062308 | B | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | niquelado | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 32,78 € | | 03089-062410 | B | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | niquelado | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 | | | 38,87 € | | 03089-062412 | B | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | niquelado | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 53,43 € | | 03089-062516 | B | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | niquelado | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 | | | 63,62 € | | 03089-172903 | B | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | superfície sem tratamento | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 25,59 € | | 03089-172004 | B | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | superfície sem tratamento | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 | | | 24,36 € | | 03089-172105 | B | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | superfície sem tratamento | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 20,92 € | | 03089-172206 | B | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | superfície sem tratamento | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 24,56 € | | 03089-172308 | B | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | superfície sem tratamento | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 32,78 € | | 03089-172410 | B | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | superfície sem tratamento | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 | | | 38,87 € | | 03089-172412 | B | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | superfície sem tratamento | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 53,43 € | | 03089-172516 | B | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | superfície sem tratamento | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 | | | 63,62 € | | 03089-0629031 | B | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | niquelado | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 25,59 € | | 03089-0620041 | B | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | niquelado | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 | | | 24,36 € | | 03089-0621051 | B | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | niquelado | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 20,92 € | | 03089-0622061 | B | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | niquelado | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 24,56 € | | 03089-0623081 | B | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | niquelado | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 32,78 € | | 03089-0624101 | B | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | niquelado | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 | | | 38,87 € | | 03089-0624121 | B | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | niquelado | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 53,43 € | | 03089-0625161 | B | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | niquelado | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 | | | 63,62 € | | 03089-1729031 | B | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | superfície sem tratamento | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 25,59 € | | 03089-1720041 | B | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | superfície sem tratamento | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 | | | 24,36 € | | 03089-1721051 | B | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | superfície sem tratamento | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 20,92 € | | 03089-1722061 | B | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | superfície sem tratamento | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 24,56 € | | 03089-1723081 | B | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | superfície sem tratamento | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 32,78 € | | 03089-1724101 | B | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | superfície sem tratamento | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 | | | 38,87 € | | 03089-1724121 | B | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | superfície sem tratamento | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 53,43 € | | 03089-1725161 | B | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | superfície sem tratamento | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 | | | 63,62 € | |
|
Pinos de retenção de aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável e ranhura de engate |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | Chave de aço | Manípulo de cabeça cogumelo | Pino de retenção | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Curso S | SW1 | F x 30° | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03089-003903 | C | aço inoxidável | 1.4034 | - | peça endurecida | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 22,18 € | | 03089-003004 | C | aço inoxidável | 1.4034 | - | peça endurecida | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 21,17 € | | 03089-003105 | C | aço inoxidável | 1.4034 | - | peça endurecida | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 20,17 € | | 03089-003206 | C | aço inoxidável | 1.4034 | - | peça endurecida | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 23,85 € | | 03089-003308 | C | aço inoxidável | 1.4034 | - | peça endurecida | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 32,34 € | | 03089-003410 | C | aço inoxidável | 1.4034 | - | peça endurecida | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 43,57 € | | 03089-003412 | C | aço inoxidável | 1.4034 | - | peça endurecida | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 68,57 € | | 03089-003516 | C | aço inoxidável | 1.4034 | - | peça endurecida | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 77,92 € | | 03089-113903 | C | aço inoxidável | 1.4305 | - | peça não endurecida | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 22,18 € | | 03089-113004 | C | aço inoxidável | 1.4305 | - | peça não endurecida | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 21,17 € | | 03089-113105 | C | aço inoxidável | 1.4305 | - | peça não endurecida | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 20,17 € | | 03089-113206 | C | aço inoxidável | 1.4305 | - | peça não endurecida | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 23,85 € | | 03089-113308 | C | aço inoxidável | 1.4305 | - | peça não endurecida | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 32,34 € | | 03089-113410 | C | aço inoxidável | 1.4305 | - | peça não endurecida | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 43,57 € | | 03089-113412 | C | aço inoxidável | 1.4305 | - | peça não endurecida | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 68,57 € | | 03089-113516 | C | aço inoxidável | 1.4305 | - | peça não endurecida | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 77,92 € | | 03089-063903 | C | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | niquelado | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 28,80 € | | 03089-063004 | C | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | niquelado | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 | | | 27,46 € | | 03089-063105 | C | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | niquelado | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 26,16 € | | 03089-063206 | C | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | niquelado | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 30,92 € | | 03089-063308 | C | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | niquelado | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 41,95 € | | 03089-063410 | C | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | niquelado | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 | | | 52,28 € | | 03089-063412 | C | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | niquelado | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 71,85 € | | 03089-063516 | C | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | niquelado | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 | | | 85,55 € | | 03089-173903 | C | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | superfície sem tratamento | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 28,80 € | | 03089-173004 | C | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | superfície sem tratamento | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 | | | 27,46 € | | 03089-173105 | C | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | superfície sem tratamento | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 26,16 € | | 03089-173206 | C | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | superfície sem tratamento | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 30,92 € | | 03089-173308 | C | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | superfície sem tratamento | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 41,95 € | | 03089-173410 | C | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | superfície sem tratamento | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 | | | 52,28 € | | 03089-173412 | C | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | superfície sem tratamento | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 71,85 € | | 03089-173516 | C | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | superfície sem tratamento | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 | | | 85,55 € | | 03089-0639031 | C | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | niquelado | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 28,80 € | | 03089-0630041 | C | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | niquelado | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 | | | 27,46 € | | 03089-0631051 | C | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | niquelado | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 26,16 € | | 03089-0632061 | C | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | niquelado | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 30,92 € | | 03089-0633081 | C | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | niquelado | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 41,95 € | | 03089-0634101 | C | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | niquelado | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 | | | 52,28 € | | 03089-0634121 | C | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | niquelado | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 71,85 € | | 03089-0635161 | C | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | niquelado | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 | | | 85,55 € | | 03089-1739031 | C | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | superfície sem tratamento | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 28,80 € | | 03089-1730041 | C | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | superfície sem tratamento | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 | | | 27,46 € | | 03089-1731051 | C | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | superfície sem tratamento | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 26,16 € | | 03089-1732061 | C | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | superfície sem tratamento | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 30,92 € | | 03089-1733081 | C | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | superfície sem tratamento | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 41,95 € | | 03089-1734101 | C | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | superfície sem tratamento | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 | | | 52,28 € | | 03089-1734121 | C | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | superfície sem tratamento | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 71,85 € | | 03089-1735161 | C | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | superfície sem tratamento | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 | | | 85,55 € | |
|
Pinos de retenção de aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável. Ranhura de engate e contraporca |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | Chave de aço | Manípulo de cabeça cogumelo | Pino de retenção | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Curso S | SW1 | SW2 | F x 30° | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03089-004903 | D | aço inoxidável | 1.4034 | - | peça endurecida | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 23,52 € | | 03089-004004 | D | aço inoxidável | 1.4034 | - | peça endurecida | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 22,43 € | | 03089-004105 | D | aço inoxidável | 1.4034 | - | peça endurecida | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 21,32 € | | 03089-004206 | D | aço inoxidável | 1.4034 | - | peça endurecida | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 25,17 € | | 03089-004308 | D | aço inoxidável | 1.4034 | - | peça endurecida | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 34,28 € | | 03089-004410 | D | aço inoxidável | 1.4034 | - | peça endurecida | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 44,38 € | | 03089-004412 | D | aço inoxidável | 1.4034 | - | peça endurecida | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 69,86 € | | 03089-004516 | D | aço inoxidável | 1.4034 | - | peça endurecida | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 79,38 € | | 03089-114903 | D | aço inoxidável | 1.4305 | - | peça não endurecida | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 23,52 € | | 03089-114004 | D | aço inoxidável | 1.4305 | - | peça não endurecida | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 22,43 € | | 03089-114105 | D | aço inoxidável | 1.4305 | - | peça não endurecida | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 21,32 € | | 03089-114206 | D | aço inoxidável | 1.4305 | - | peça não endurecida | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 25,17 € | | 03089-114308 | D | aço inoxidável | 1.4305 | - | peça não endurecida | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 34,28 € | | 03089-114410 | D | aço inoxidável | 1.4305 | - | peça não endurecida | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 44,38 € | | 03089-114412 | D | aço inoxidável | 1.4305 | - | peça não endurecida | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 69,86 € | | 03089-114516 | D | aço inoxidável | 1.4305 | - | peça não endurecida | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 79,38 € | | 03089-064903 | D | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | niquelado | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 30,53 € | | 03089-064004 | D | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | niquelado | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 | | | 29,10 € | | 03089-064105 | D | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | niquelado | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 27,63 € | | 03089-064206 | D | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | niquelado | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 32,63 € | | 03089-064308 | D | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | niquelado | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 44,46 € | | 03089-064410 | D | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | niquelado | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 | | | 53,25 € | | 03089-064412 | D | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | niquelado | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 73,16 € | | 03089-064516 | D | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | niquelado | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 | | | 87,10 € | | 03089-174903 | D | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | superfície sem tratamento | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 30,53 € | | 03089-174004 | D | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | superfície sem tratamento | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 | | | 29,10 € | | 03089-174105 | D | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | superfície sem tratamento | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 27,63 € | | 03089-174206 | D | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | superfície sem tratamento | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 32,63 € | | 03089-174308 | D | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | superfície sem tratamento | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 44,46 € | | 03089-174410 | D | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | superfície sem tratamento | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 | | | 53,25 € | | 03089-174412 | D | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | superfície sem tratamento | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 73,16 € | | 03089-174516 | D | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | superfície sem tratamento | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 | | | 87,10 € | | 03089-0649031 | D | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | niquelado | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 30,53 € | | 03089-0640041 | D | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | niquelado | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 | | | 29,10 € | | 03089-0641051 | D | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | niquelado | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 27,63 € | | 03089-0642061 | D | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | niquelado | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 32,63 € | | 03089-0643081 | D | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | niquelado | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 44,46 € | | 03089-0644101 | D | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | niquelado | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 | | | 53,25 € | | 03089-0644121 | D | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | niquelado | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 73,16 € | | 03089-0645161 | D | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | niquelado | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 | | | 87,10 € | | 03089-1749031 | D | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | superfície sem tratamento | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 30,53 € | | 03089-1740041 | D | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | superfície sem tratamento | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 | | | 29,10 € | | 03089-1741051 | D | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | superfície sem tratamento | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 27,63 € | | 03089-1742061 | D | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | superfície sem tratamento | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 32,63 € | | 03089-1743081 | D | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | superfície sem tratamento | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 44,46 € | | 03089-1744101 | D | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | superfície sem tratamento | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 | | | 53,25 € | | 03089-1744121 | D | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | superfície sem tratamento | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 73,16 € | | 03089-1745161 | D | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | superfície sem tratamento | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 | | | 87,10 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|