|
|
03089_DPinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Classe de resistência 5.8.
Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.
Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.
Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro. Versão:Versão em aço: Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.
Versão em aço inoxidável: Pino de guia endurecido, retificado e com superfície sem tratamento. Pino de guia não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento. Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | Pino de retenção | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Curso S | SW1 | SW2 | F x 30° | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03089-24105 | D | aço | peça endurecida | 5 | M10x1 | 21 | 49,5 | 17 | 10 | 15 | 8 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 16 |  |  | 0,00 € | | 03089-24206 | D | aço | peça endurecida | 6 | M12x1,5 | 25 | 57,7 | 20 | 11 | 17 | 9 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 18 |  |  | 0,00 € | | 03089-24308 | D | aço | peça endurecida | 8 | M16x1,5 | 33 | 76 | 26 | 14 | 23 | 12 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 45 |  |  | 0,00 € | | 03089-204105 | D | aço inoxidável | peça endurecida | 5 | M10x1 | 21 | 49,5 | 17 | 10 | 15 | 8 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 16 |  |  | 0,00 € | | 03089-204206 | D | aço inoxidável | peça endurecida | 6 | M12x1,5 | 25 | 57,7 | 20 | 11 | 17 | 9 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 18 |  |  | 0,00 € | | 03089-204308 | D | aço inoxidável | peça endurecida | 8 | M16x1,5 | 33 | 76 | 26 | 14 | 23 | 12 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 45 |  |  | 0,00 € | | 03089-214105 | D | aço inoxidável | peça não endurecida | 5 | M10x1 | 21 | 49,5 | 17 | 10 | 15 | 8 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 16 |  |  | 0,00 € | | 03089-214206 | D | aço inoxidável | peça não endurecida | 6 | M12x1,5 | 25 | 57,7 | 20 | 11 | 17 | 9 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 18 |  |  | 0,00 € | | 03089-214308 | D | aço inoxidável | peça não endurecida | 8 | M16x1,5 | 33 | 76 | 26 | 14 | 23 | 12 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 45 |  |  | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|