norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Classe de resistência 5.8.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.

Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro.
Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Pino de guia não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03089_C Pinos de retenção com pino de guia para travamento prolongado, forma C 136 kB

Desenhos

Pinos de retenção com pino de guia para travamento prolongado, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Pino de retençãoDD1D2LL1L2L3Curso
S
SW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03089-23105Caçopeça endurecida5M10x12149,51710158131,3516  8,34 €
03089-23206Caçopeça endurecida6M12x1,52557,72011179141,8618  9,26 €
03089-23308Caçopeça endurecida8M16x1,5337626142312192,31545  11,07 €
03089-203105Caço inoxidávelpeça endurecida5M10x12149,51710158131,3516  12,14 €
03089-203206Caço inoxidávelpeça endurecida6M12x1,52557,72011179141,8618  14,35 €
03089-203308Caço inoxidávelpeça endurecida8M16x1,5337626142312192,31545  19,47 €
03089-213105Caço inoxidávelpeça não endurecida5M10x12149,51710158131,3516  12,14 €
03089-213206Caço inoxidávelpeça não endurecida6M12x1,52557,72011179141,8618  14,35 €
03089-213308Caço inoxidávelpeça não endurecida8M16x1,5337626142312192,31545  19,47 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2021 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83