norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Classe de resistência 5.8.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.

Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro.

Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Pino de guia não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate.Sob consulta:Versões especiais.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03089_B Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico, pino de guia para travamento prolongado e contraporca 135 kB

Desenhos

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico, pino de guia para travamento prolongado e contraporca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Pino de retençãoDD1D2LL1L2L3Curso
S
SW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03089-22903Baçopeça endurecida3M6x0,7514331251058100,84,512 8,14 €
03089-22004Baçopeça endurecida4M8x11840,515613610131615  7,36 €
03089-22105Baçopeça endurecida5M10x12146,517715813171,3516  7,80 €
03089-22206Baçopeça endurecida6M12x1,52554,720817914191,8618  8,68 €
03089-22308Baçopeça endurecida8M16x1,533722610231219242,31545  10,79 €
03089-22410Baçopeça endurecida10M20x1,533792812251522302,81543 11,28 €
03089-22412Baçopeça endurecida12M20x1,533842814251822302,81551 15,96 €
03089-22516Baçopeça endurecida16M24x2401043218282427363,22060 21,18 €
03089-202903Baço inoxidávelpeça endurecida3M6x0,7514331251058100,84,512 14,02 €
03089-202004Baço inoxidávelpeça endurecida4M8x11840,515613610131615  11,95 €
03089-202105Baço inoxidávelpeça endurecida5M10x12146,517715813171,3516  13,40 €
03089-202206Baço inoxidávelpeça endurecida6M12x1,52554,720817914191,8618  15,72 €
03089-202308Baço inoxidávelpeça endurecida8M16x1,533722610231219242,31545  19,96 €
03089-202410Baço inoxidávelpeça endurecida10M20x1,533792812251522302,81543 20,83 €
03089-202412Baço inoxidávelpeça endurecida12M20x1,533842814251822302,81551 30,54 €
03089-202516Baço inoxidávelpeça endurecida16M24x2401043218282427363,22060 43,37 €
03089-212903Baço inoxidávelpeça não endurecida3M6x0,7514331251058100,84,512 14,02 €
03089-212004Baço inoxidávelpeça não endurecida4M8x11840,515613610131615  11,95 €
03089-212105Baço inoxidávelpeça não endurecida5M10x12146,517715813171,3516  13,40 €
03089-212206Baço inoxidávelpeça não endurecida6M12x1,52554,720817914191,8618  15,72 €
03089-212308Baço inoxidávelpeça não endurecida8M16x1,533722610231219242,31545  19,96 €
03089-212410Baço inoxidávelpeça não endurecida10M20x1,533792812251522302,81543 20,83 €
03089-212412Baço inoxidávelpeça não endurecida12M20x1,533842814251822302,81551 30,54 €
03089-212516Baço inoxidávelpeça não endurecida16M24x2401043218282427363,22060 43,37 €