norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Classe de resistência 5.8.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.

Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro.
Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Pino de guia não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate.Sob consulta:Versões especiais.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03089_B Pinos de retenção com pino de guia para travamento prolongado, forma B 131 kB

Desenhos

Pinos de retenção com pino de guia para travamento prolongado, forma B

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Aço
endurecida
Código do artigo
Aço inoxidável
endurecida
Código do artigo
Aço inoxidável
Peça não endurecida
FormaDD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Filtro
03089-2290303089-20290303089-212903B3M6x0,7514331251058100,84,512
03089-2200403089-20200403089-212004B4M8x11840,515613610131615
03089-2210503089-20210503089-212105B5M10x12146,517715813171,3516
03089-2220603089-20220603089-212206B6M12x1,52554,720817914191,8618
03089-2230803089-20230803089-212308B8M16x1,533722610231219242,31545
03089-2241003089-20241003089-212410B10M20x1,533792812251522302,81543
03089-2241203089-20241203089-212412B12M20x1,533842814251822302,81551
03089-2251603089-20251603089-212516B16M24x2401043218282427363,22060