|
|
03089_APinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Classe de resistência 5.8.
Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.
Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.
Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro. Versão:Versão em aço: Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.
Versão em aço inoxidável: Pino de guia endurecido, retificado e com superfície sem tratamento. Pino de guia não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento. Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate.Sob consulta:Versões especiais.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | Pino de retenção | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Curso S | SW1 | F x 30° | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03089-21903 | A | aço | peça endurecida | 3 | M6x0,75 | 14 | 33 | 12 | 5 | 10 | 5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 12 | | | 8,05 € | | 03089-21004 | A | aço | peça endurecida | 4 | M8x1 | 18 | 40,5 | 15 | 6 | 13 | 6 | 10 | 1 | 6 | 15 | | | 7,29 € | | 03089-21105 | A | aço | peça endurecida | 5 | M10x1 | 21 | 46,5 | 17 | 7 | 15 | 8 | 13 | 1,3 | 5 | 16 | | | 7,72 € | | 03089-21206 | A | aço | peça endurecida | 6 | M12x1,5 | 25 | 54,7 | 20 | 8 | 17 | 9 | 14 | 1,8 | 6 | 18 | | | 8,51 € | | 03089-21308 | A | aço | peça endurecida | 8 | M16x1,5 | 33 | 72 | 26 | 10 | 23 | 12 | 19 | 2,3 | 15 | 45 | | | 10,99 € | | 03089-21410 | A | aço | peça endurecida | 10 | M20x1,5 | 33 | 79 | 28 | 12 | 25 | 15 | 22 | 2,8 | 15 | 43 | | | 11,17 € | | 03089-21412 | A | aço | peça endurecida | 12 | M20x1,5 | 33 | 84 | 28 | 14 | 25 | 18 | 22 | 2,8 | 15 | 51 | | | 15,77 € | | 03089-21516 | A | aço | peça endurecida | 16 | M24x2 | 40 | 104 | 32 | 18 | 28 | 24 | 27 | 3,2 | 20 | 60 | | | 20,90 € | | 03089-201903 | A | aço inoxidável | peça endurecida | 3 | M6x0,75 | 14 | 33 | 12 | 5 | 10 | 5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 12 | | | 13,13 € | | 03089-201004 | A | aço inoxidável | peça endurecida | 4 | M8x1 | 18 | 40,5 | 15 | 6 | 13 | 6 | 10 | 1 | 6 | 15 | | | 11,20 € | | 03089-201105 | A | aço inoxidável | peça endurecida | 5 | M10x1 | 21 | 46,5 | 17 | 7 | 15 | 8 | 13 | 1,3 | 5 | 16 | | | 12,52 € | | 03089-201206 | A | aço inoxidável | peça endurecida | 6 | M12x1,5 | 25 | 54,7 | 20 | 8 | 17 | 9 | 14 | 1,8 | 6 | 18 | | | 14,77 € | | 03089-201308 | A | aço inoxidável | peça endurecida | 8 | M16x1,5 | 33 | 72 | 26 | 10 | 23 | 12 | 19 | 2,3 | 15 | 45 | | | 19,63 € | | 03089-201410 | A | aço inoxidável | peça endurecida | 10 | M20x1,5 | 33 | 79 | 28 | 12 | 25 | 15 | 22 | 2,8 | 15 | 43 | | | 20,09 € | | 03089-201412 | A | aço inoxidável | peça endurecida | 12 | M20x1,5 | 33 | 84 | 28 | 14 | 25 | 18 | 22 | 2,8 | 15 | 51 | | | 29,47 € | | 03089-201516 | A | aço inoxidável | peça endurecida | 16 | M24x2 | 40 | 104 | 32 | 18 | 28 | 24 | 27 | 3,2 | 20 | 60 | | | 41,88 € | | 03089-211903 | A | aço inoxidável | peça não endurecida | 3 | M6x0,75 | 14 | 33 | 12 | 5 | 10 | 5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 12 | | | 13,13 € | | 03089-211004 | A | aço inoxidável | peça não endurecida | 4 | M8x1 | 18 | 40,5 | 15 | 6 | 13 | 6 | 10 | 1 | 6 | 15 | | | 11,20 € | | 03089-211105 | A | aço inoxidável | peça não endurecida | 5 | M10x1 | 21 | 46,5 | 17 | 7 | 15 | 8 | 13 | 1,3 | 5 | 16 | | | 12,52 € | | 03089-211206 | A | aço inoxidável | peça não endurecida | 6 | M12x1,5 | 25 | 54,7 | 20 | 8 | 17 | 9 | 14 | 1,8 | 6 | 18 | | | 14,77 € | | 03089-211308 | A | aço inoxidável | peça não endurecida | 8 | M16x1,5 | 33 | 72 | 26 | 10 | 23 | 12 | 19 | 2,3 | 15 | 45 | | | 19,63 € | | 03089-211410 | A | aço inoxidável | peça não endurecida | 10 | M20x1,5 | 33 | 79 | 28 | 12 | 25 | 15 | 22 | 2,8 | 15 | 43 | | | 20,09 € | | 03089-211412 | A | aço inoxidável | peça não endurecida | 12 | M20x1,5 | 33 | 84 | 28 | 14 | 25 | 18 | 22 | 2,8 | 15 | 51 | | | 29,47 € | | 03089-211516 | A | aço inoxidável | peça não endurecida | 16 | M24x2 | 40 | 104 | 32 | 18 | 28 | 24 | 27 | 3,2 | 20 | 60 | | | 41,88 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|