norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Classe de resistência 5.8.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.

Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro.

Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Pino de guia não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate.Sob consulta:Versões especiais.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03089_A Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e pino de guia para travamento prolongado 126 kB

Desenhos

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e pino de guia para travamento prolongado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Pino de retençãoDD1D2LL1L2L3Curso
S
SW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03089-21903Aaçopeça endurecida3M6x0,75143312510580,84,512 8,05 €
03089-21004Aaçopeça endurecida4M8x11840,5156136101615  7,29 €
03089-21105Aaçopeça endurecida5M10x12146,5177158131,3516  7,72 €
03089-21206Aaçopeça endurecida6M12x1,52554,7208179141,8618  8,51 €
03089-21308Aaçopeça endurecida8M16x1,5337226102312192,31545  10,99 €
03089-21410Aaçopeça endurecida10M20x1,5337928122515222,81543 11,17 €
03089-21412Aaçopeça endurecida12M20x1,5338428142518222,81551 15,77 €
03089-21516Aaçopeça endurecida16M24x24010432182824273,22060 20,90 €
03089-201903Aaço inoxidávelpeça endurecida3M6x0,75143312510580,84,512 13,13 €
03089-201004Aaço inoxidávelpeça endurecida4M8x11840,5156136101615  11,20 €
03089-201105Aaço inoxidávelpeça endurecida5M10x12146,5177158131,3516  12,52 €
03089-201206Aaço inoxidávelpeça endurecida6M12x1,52554,7208179141,8618  14,77 €
03089-201308Aaço inoxidávelpeça endurecida8M16x1,5337226102312192,31545  19,63 €
03089-201410Aaço inoxidávelpeça endurecida10M20x1,5337928122515222,81543 20,09 €
03089-201412Aaço inoxidávelpeça endurecida12M20x1,5338428142518222,81551 29,47 €
03089-201516Aaço inoxidávelpeça endurecida16M24x24010432182824273,22060 41,88 €
03089-211903Aaço inoxidávelpeça não endurecida3M6x0,75143312510580,84,512 13,13 €
03089-211004Aaço inoxidávelpeça não endurecida4M8x11840,5156136101615  11,20 €
03089-211105Aaço inoxidávelpeça não endurecida5M10x12146,5177158131,3516  12,52 €
03089-211206Aaço inoxidávelpeça não endurecida6M12x1,52554,7208179141,8618  14,77 €
03089-211308Aaço inoxidávelpeça não endurecida8M16x1,5337226102312192,31545  19,63 €
03089-211410Aaço inoxidávelpeça não endurecida10M20x1,5337928122515222,81543 20,09 €
03089-211412Aaço inoxidávelpeça não endurecida12M20x1,5338428142518222,81551 29,47 €
03089-211516Aaço inoxidávelpeça não endurecida16M24x24010432182824273,22060 41,88 €