norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.0718.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.
Manípulo de cabeça cogumelo termoplástico grafite escuro.
Versão:Versão em aço:
Pino guia de travamento não temperado.
Bucha roscada passivada na cor azul.
Pino de guia para travamento com superfície sem proteção anticorrosiva.

Versão em aço inoxidável:
Pino de travamento não temperado.
Peças de aço com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Este item oferece uma alternativa econômica em relação aos pinos de retenção existentes. É adequado para aplicações com precisão mais reduzida.
Durante a montagem deve ser considerado o torque de aperto máx. indicado.
Sob consulta:Versões especiais e roscas finasParticularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03089_D Pinos de retenção ECO forma D 174 kB

Desenhos

Pinos de retenção ECO forma D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

Material
do corpo básico
DD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Torque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
03089-04903060DAço3M61431,5125103,56100,84102 3,16 €
03089-04004060DAço4M6143615613461016122 3,19 €
03089-04105080DAço5M814401771558131,36127 3,63 €
03089-04206100DAço6M101847,520817610171,881515 4,07 €
03089-04308120DAço8M122561,7261023812192,381920 4,97 €
03089-14903060DAço inoxidável3M61431,5125103,56100,84102 3,50 €
03089-14004060DAço inoxidável4M6143615613461016122 3,51 €
03089-14105080DAço inoxidável5M814401771558131,36127 4,13 €
03089-14206100DAço inoxidável6M101847,520817610171,881515 4,58 €
03089-14308120DAço inoxidável8M122561,7261023812192,381920 5,45 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83