Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Classe de resistência 5.8.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico vermelho.
Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento não endurecido, retificado e com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C + D.Sob consulta:Versões especiais.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03089_C Pinos de retenção, versão curta forma C 140 kB

Desenhos

Pinos de retenção, versão curta forma C

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Aço
versão curta
Código do artigo
Aço inoxidável
versão curta
FormaDD1D2LL1L2HSW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Filtro
03089-79038403089-1790384C3M6x0,751425,5653,580,8410
03089-70048403089-1700484C4M8x11829,5664101412
03089-71058403089-1710584C5M10x12134,5875131,3512
03089-72068403089-1720684C6M12x1,52541,71086141,8614
03089-73088403089-1730884C8M16x1,5335412108192,31428
03089-74108403089-1741084C10M20x1,53361151210222,81532
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83