norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha roscada e pino de guia para travamento em aço de usinagem fácil.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento não temperado:
Bucha roscada e pino de guia 1.4305.

Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro.
Trava rosca em poliamida azul.
Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar a forma CP.
Através do trava-rosca é possível ajustar a profundidade de montagem exatamente sobre os componentes existentes, dispensando assim batimentos desnecessários.
O trava rosca é composto por uma camada de poliamida aderente autotravante, aplicada localmente em pontos (manchas).
Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores 03089
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03089_AP Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, versão curta, com manípulo de cabeça cogumelo plástico e trava rosca 198 kB

Desenhos

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, versão curta, com manípulo de cabeça cogumelo plástico e trava rosca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoMaterial
do corpo
básico
FormaDD1D2LL1L2Curso
S
SW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03089-95903açoAP3M6x0,751425,5653,580,8410 8,75 €
03089-95004açoAP4M8x11829,5664101412 8,33 €
03089-95105açoAP5M10x12134,5875131,3512 7,94 €
03089-95206açoAP6M12x1,52541,71086141,8614 8,63 €
03089-95308açoAP8M16x1,5335412108192,31428 10,79 €
03089-95410açoAP10M20x1,53361151210222,81532 16,36 €
03089-195903aço inoxidávelAP3M6x0,751425,5653,580,8410 14,87 €
03089-195004aço inoxidávelAP4M8x11829,5664101412 14,20 €
03089-195105aço inoxidávelAP5M10x12134,5875131,3512 13,51 €
03089-195206aço inoxidávelAP6M12x1,52541,71086141,8614 16,00 €
03089-195308aço inoxidávelAP8M16x1,5335412108192,31428 20,99 €
03089-195410aço inoxidávelAP10M20x1,53361151210222,81532 35,02 €