norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Pino roscado e pino de guia para travamento em aço de usinagem fácil.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4035.

Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro.
Trava rosca em poliamida azul.
Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento não endurecido, retificado e com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar a forma CP.
Através do trava-rosca é possível ajustar a profundidade de montagem exatamente sobre os componentes existentes, dispensando assim batimentos desnecessários.
O trava rosca é composto por uma camada de poliamida aderente autotravante, aplicada localmente em pontos (manchas).
Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores 03089Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03089_AP Pino de retenção versão curta, com trava rosca, forma AP 192 kB

Desenhos

Pino de retenção versão curta, com trava rosca, forma AP

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoMaterial
do corpo
básico
FormaDD1D2LL1L2HSW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03089-95903AçoAP3M6x0,751425,5663,580,8410 7,34 €
03089-95004AçoAP4M8x11829,5664101412 6,99 €
03089-95105AçoAP5M10x12134,5875131,3512 6,66 €
03089-95206AçoAP6M12x1,52541,71086141,8614 7,22 €
03089-95308AçoAP8M16x1,5335412108192,31428 9,05 €
03089-95410AçoAP10M20x1,53361151210222,81532 13,72 €
03089-195903Aço inoxidávelAP3M6x0,751425,5663,580,8410 12,47 €
03089-195004Aço inoxidávelAP4M8x11829,5664101412 11,90 €
03089-195105Aço inoxidávelAP5M10x12134,5875131,3512 11,33 €
03089-195206Aço inoxidávelAP6M12x1,52541,71086141,8614 13,41 €
03089-195308Aço inoxidávelAP8M16x1,5335412108192,31428 17,60 €
03089-195410Aço inoxidávelAP10M20x1,53361151210222,81532 29,37 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83