norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Pino de guia para travamento não temperado:
Bucha roscada e pino de guia fabricados em aço de usinagem fácil.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento não temperado:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.

Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro.
Trava rosca em poliamida azul.
Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado, superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar a forma CP.
Através do trava-rosca é possível ajustar a profundidade de montagem exatamente sobre os componentes existentes, dispensando assim batimentos desnecessários.
O trava rosca é composto por uma camada de poliamida aderente autotravante, aplicada localmente em pontos (manchas).
Sob consulta:Versões especiais.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03089_CP Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico, trava rosca e ranhura de engate 184 kB

Desenhos

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico, trava rosca e ranhura de engate

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoMaterial
do corpo
básico
FormaDD1D2LL1L2L3Curso
S
SW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03089-93903açoCP3M6x0,751431,5125103,580,84,510 9,94 €
03089-93004açoCP4M8x11838,5156134101612 9,46 €
03089-93105açoCP5M10x12143,5177155131,3512 9,02 €
03089-93206açoCP6M12x1,52551,7208176141,8614 10,13 €
03089-93308açoCP8M16x1,533682610238192,31535 12,50 €
03089-93410açoCP10M20x1,5337428122510222,81534 19,84 €
03089-93412açoCP12M20x1,5337828142512222,81539 21,82 €
03089-93516açoCP16M24x2409632182816273,22046 24,81 €
03089-093903aço inoxidávelCP3M6x0,751431,5125103,580,84,510 15,64 €
03089-093004aço inoxidávelCP4M8x11838,5156134101612 14,93 €
03089-093105aço inoxidávelCP5M10x12143,5177155131,3512 14,19 €
03089-093206aço inoxidávelCP6M12x1,52551,7208176141,8614 16,72 €
03089-093308aço inoxidávelCP8M16x1,533682610238192,31535 22,79 €
03089-093410aço inoxidávelCP10M20x1,5337428122510222,81534 42,25 €
03089-093412aço inoxidávelCP12M20x1,5337828142512222,81539 46,45 €
03089-093516aço inoxidávelCP16M24x2409632182816273,22046 52,82 €