|
|
03089-10Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de... |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido: classe de resistência 5.8.
Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido: Bucha roscada 1.4305. Pino de guia para travamento 1.4034.
Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro.Versão:Versão em aço: Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.
Versão em aço inoxidável: Pino de guia para travamento endurecido, retificado, superfície sem tratamento. Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. A proteção contra torção garante que a posição do pino em relação à bucha não se altere. A ponta chanfrada permite um desengate automático do parafuso por forças transversais unilaterais. O desprendimento do parafuso até a marcação no pino permite uma torção da ponta chanfrada em intervalos de 60°. Montagem:O parafuso é solto pelo sextavado.Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores 03089Indicação de desenho:Forma A: sem contraporca Form B: com contraporca
1) Anel de marcação DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico, proteção contra torção e ponta chanfrada |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Curso S | SW1 | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03089-10-12061 | A | aço | 6 | M12x1,5 | 25 | 49,7 | 20 | 8 | 17 | 4 | 14 | 8 | 14 | | | 10,87 € | | 03089-10-12060 | A | aço | 6 | M12 | 25 | 49,7 | 20 | 8 | 17 | 4 | 14 | 8 | 14 | | | 10,87 € | | 03089-10-13081 | A | aço | 8 | M16x1,5 | 33 | 66 | 26 | 10 | 23 | 6 | 19 | 20 | 35 | | | 13,98 € | | 03089-10-13080 | A | aço | 8 | M16 | 33 | 66 | 26 | 10 | 23 | 6 | 19 | 20 | 35 | | | 13,98 € | | 03089-10-012061 | A | aço inoxidável | 6 | M12x1,5 | 25 | 49,7 | 20 | 8 | 17 | 4 | 14 | 8 | 14 | | | 18,80 € | | 03089-10-012060 | A | aço inoxidável | 6 | M12 | 25 | 49,7 | 20 | 8 | 17 | 4 | 14 | 8 | 14 | | | 18,80 € | | 03089-10-013081 | A | aço inoxidável | 8 | M16x1,5 | 33 | 66 | 26 | 10 | 23 | 6 | 19 | 20 | 35 | | | 24,94 € | | 03089-10-013080 | A | aço inoxidável | 8 | M16 | 33 | 66 | 26 | 10 | 23 | 6 | 19 | 20 | 35 | | | 24,94 € | |
|
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico, proteção contra torção, ponta chanfrada e contraporca |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Curso S | SW1 | SW2 | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03089-10-22061 | B | aço | 6 | M12x1,5 | 25 | 49,7 | 20 | 8 | 17 | 4 | 14 | 19 | 8 | 14 | | | 11,05 € | | 03089-10-22060 | B | aço | 6 | M12 | 25 | 49,7 | 20 | 8 | 17 | 4 | 14 | 19 | 8 | 14 | | | 11,05 € | | 03089-10-23081 | B | aço | 8 | M16x1,5 | 33 | 66 | 26 | 10 | 23 | 6 | 19 | 24 | 20 | 35 | | | 14,41 € | | 03089-10-23080 | B | aço | 8 | M16 | 33 | 66 | 26 | 10 | 23 | 6 | 19 | 24 | 20 | 35 | | | 14,41 € | | 03089-10-022061 | B | aço inoxidável | 6 | M12x1,5 | 25 | 49,7 | 20 | 8 | 17 | 4 | 14 | 19 | 8 | 14 | | | 20,00 € | | 03089-10-022060 | B | aço inoxidável | 6 | M12 | 25 | 49,7 | 20 | 8 | 17 | 4 | 14 | 19 | 8 | 14 | | | 20,00 € | | 03089-10-023081 | B | aço inoxidável | 8 | M16x1,5 | 33 | 66 | 26 | 10 | 23 | 6 | 19 | 24 | 20 | 35 | | | 26,69 € | | 03089-10-023080 | B | aço inoxidável | 8 | M16 | 33 | 66 | 26 | 10 | 23 | 6 | 19 | 24 | 20 | 35 | | | 26,69 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|