|
|
03190Pinos de retenção com manípulo de cinco pontas |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Termoplástico. Pino de guia para travamento ou pino roscado de aço 5.8.Versão:Manípulo grafite escuro. Pino de travamento ou pino roscado brunido. Pino de travamento endurecido e retificado.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Tamanho | Cor Tampa
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | H2 | L | L1 | Curso S | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03190-1105 | 1 | grafite RAL 7021 | 5 | M10x1 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 52,8 | 13 | 5 | 13 | | | 8,97 € | | 03190-11055 | 1 | cinza RAL 7035 | 5 | M10x1 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 52,8 | 13 | 5 | 13 | | | 8,97 € | | 03190-11056 | 1 | vermelho RAL 3020 | 5 | M10x1 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 52,8 | 13 | 5 | 13 | | | 8,97 € | | 03190-11057 | 1 | amarelo RAL 1021 | 5 | M10x1 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 52,8 | 13 | 5 | 13 | | | 8,97 € | | 03190-1206 | 2 | grafite RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 57,8 | 17 | 6 | 14 | | | 9,96 € | | 03190-12065 | 2 | cinza RAL 7035 | 6 | M12x1,5 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 57,8 | 17 | 6 | 14 | | | 9,96 € | | 03190-12066 | 2 | vermelho RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 57,8 | 17 | 6 | 14 | | | 9,96 € | | 03190-12067 | 2 | amarelo RAL 1021 | 6 | M12x1,5 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 57,8 | 17 | 6 | 14 | | | 9,96 € | | 03190-13085 | 3 | cinza RAL 7035 | 8 | M16x1,5 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 74 | 22 | 8 | 19 | | | 12,81 € | | 03190-13086 | 3 | vermelho RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 74 | 22 | 8 | 19 | | | 12,81 € | | 03190-1308 | 3 | grafite RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 74 | 22 | 8 | 19 | | | 12,81 € | | 03190-13087 | 3 | amarelo RAL 1021 | 8 | M16x1,5 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 74 | 22 | 8 | 19 | | | 12,81 € | | 03190-1410 | 4 | grafite RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 78 | 24 | 10 | 22 | | | 18,84 € | | 03190-14105 | 4 | cinza RAL 7035 | 10 | M20x1,5 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 78 | 24 | 10 | 22 | | | 18,84 € | | 03190-14106 | 4 | vermelho RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 78 | 24 | 10 | 22 | | | 18,84 € | | 03190-14107 | 4 | amarelo RAL 1021 | 10 | M20x1,5 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 78 | 24 | 10 | 22 | | | 18,84 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|