norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico.
Pino de guia para travamento ou pino roscado de aço 5.8.
Versão:Manípulo grafite escuro.
Pino de travamento ou pino roscado brunido.
Pino de travamento endurecido e retificado.
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03190 Pinos de retenção com manípulo de cinco pontas 236 kB

Desenhos

Pinos de retenção com manípulo de cinco pontas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoCor
Tampa
DD1D2D3D4H1H2LL1Curso
S
SWCADAces.PreçoEncomendar
03190-11051grafite RAL 70215M10x15022,228,217,811,552,813513 8,97 €
03190-110551cinza RAL 70355M10x15022,228,217,811,552,813513 8,97 €
03190-110561vermelho RAL 30205M10x15022,228,217,811,552,813513 8,97 €
03190-110571amarelo RAL 10215M10x15022,228,217,811,552,813513 8,97 €
03190-12062grafite RAL 70216M12x1,55022,228,217,811,557,817614 9,96 €
03190-120652cinza RAL 70356M12x1,55022,228,217,811,557,817614 9,96 €
03190-120662vermelho RAL 30206M12x1,55022,228,217,811,557,817614 9,96 €
03190-120672amarelo RAL 10216M12x1,55022,228,217,811,557,817614 9,96 €
03190-130853cinza RAL 70358M16x1,5632835,522,514,57422819 12,81 €
03190-130863vermelho RAL 30208M16x1,5632835,522,514,57422819 12,81 €
03190-13083grafite RAL 70218M16x1,5632835,522,514,57422819 12,81 €
03190-130873amarelo RAL 10218M16x1,5632835,522,514,57422819 12,81 €
03190-14104grafite RAL 702110M20x1,5632835,522,514,578241022 18,84 €
03190-141054cinza RAL 703510M20x1,5632835,522,514,578241022 18,84 €
03190-141064vermelho RAL 302010M20x1,5632835,522,514,578241022 18,84 €
03190-141074amarelo RAL 102110M20x1,5632835,522,514,578241022 18,84 €