|
|
03162Buchas de alojamento para cilindro posicionador pneumático |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:niquelado.Indicação:As buchas de alojamento são posicionadas em placas de dispositivos ou de troca, formando a contra-peça do cilindro posicionador. Elas são centralizadas em um furo de ajuste e fixadas em seguida com 4 parafusos. Na utilização diária, as esferas do cilindro prendem no corte inferior da bucha, formando assim uma unidade de troca segura e altamente precisa, minimizando os tempos de equipagem da máquina e troca de ferramentas.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03162-12 | 12,1 | 20 | 19,6 | 36 | 4,5 | 8 | M4 | 28 | 19,8 | 37 | 8 | 10,5 | 7,5 | 3,5 | 8 | 8,5 | | | 57,68 € | | 03162-16 | 16,1 | 25 | 24,6 | 44 | 5,5 | 9,5 | M5 | 34 | 24,8 | 45 | 9,5 | 11 | 7 | 4 | 7,5 | 10 | | | 61,41 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|