|
|
03107Pinos de posicionamento (localizadores) com borda esférica... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ferramenta ou aço inoxidável 1.4305. Versão:Aço endurecido e retificado. Aço inoxidável retificado e revestido por Kolsterising.Indicação:Os pinos de posicionamento com borda esférica facilitam o processo de junção/encaixe, pois foram planejados especialmente para atender estas funções. A tendência à inclinação, também chamada de “efeito gaveta”, causada pela colocação inclinada da peça de junção ou por forças que não atuem sobre o eixo do pino durante o deslocamento, será minimizada através da borda esférica e da extremidade chanfrada (veja também o diagrama de montagem de peças de encaixe 1, 03108 forma B).Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Materiais | A | B | C | D | E | F | G | H | J | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03107-05 | aço ferramenta | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | | | 12,52 € | | 03107-06 | aço ferramenta | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | M3 | 5 | R 1 | | | 14,09 € | | 03107-08 | aço ferramenta | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | | | 16,07 € | | 03107-10 | aço ferramenta | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | | | 16,65 € | | 03107-12 | aço ferramenta | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | | | 17,15 € | | 03107-14 | aço ferramenta | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | | | 18,76 € | | 03107-16 | aço ferramenta | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | | | 19,01 € | | 03107-20 | aço ferramenta | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | | | 23,14 € | | 03107-25 | aço ferramenta | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | M5 | 10 | R 6 | | | 25,21 € | | 03107-30 | aço ferramenta | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8 | M6 | 12 | R 8 | | | 34,01 € | | 03107-40 | aço ferramenta | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | M6 | 12 | R 10 | | | 70,15 € | | 03107-50 | aço ferramenta | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 12 | M6 | 12 | R 12 | | | 98,30 € | | 03107-505 | aço inoxidável | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | | | 17,27 € | | 03107-506 | aço inoxidável | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | M3 | 5 | R 1 | | | 19,42 € | | 03107-508 | aço inoxidável | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | | | 22,20 € | | 03107-510 | aço inoxidável | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | | | 23,12 € | | 03107-512 | aço inoxidável | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | | | 24,23 € | | 03107-514 | aço inoxidável | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | | | 26,50 € | | 03107-516 | aço inoxidável | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | | | 26,71 € | | 03107-520 | aço inoxidável | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | | | 40,41 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|