norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo de segurança anti perda em aço inoxidável.
Terminais para cabos de ligação em alumínio.
Versão:Cabo com revestimento plástico.Indicação:Com o cabo de segurança anti perda e o anel de chave 03199, tanto os pinos de bloqueio esférico 03193, 03194 e 03196 como os pinos de encaixe 03195, podem ser protegidos contra perda. Para fixação do cabo de segurança anti perda utilize um parafuso M5.
Temperatura de utilização: +80 °C.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03199_B Cabos de segurança anti perda forma B, ambos os lados com terminais para cabos de ligação 94,9 kB

Desenhos

Cabos de segurança anti perda forma B, ambos os lados com terminais para cabos de ligação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Forma

LCADAces.PreçoEncomendar
03199-1150B150 2,20 €
03199-1200B200 2,27 €
03199-1300B300 2,54 €
03199-1500B500 3,02 €